TR 422-10Y-RMS-M20
TR 422-10Y-RMS-M20
Downloads
Typebenaming van het product: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Stoter S |
2S | Telescoopstoter 2S |
R | Rolstoter R |
K | Rolhefboom K |
J | Rolhefboom J |
2C | Vorkhefboom 2C |
L | Roldraaihefboom L |
D | Roldraaihefboom D |
(2) | |
01 | 1 verbreekcontact (NC) |
10 | 1 maakcontact (NO) |
(3) | |
T | Temperatuur- en tropenbestendig model met keramische isolatie van -40 °C … +200 °C |
1276-2 | vergulde contacten |
2186 | Beveiligingsklasse IP66 |
1090 | Zwenkhendelbevestiging van zeewaterbestendig messing. Nominale spanning 500 VAC |
- metaalbehuizing
- 1 Contact
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (basistoestel)
- Afdichtingsgraad IP65
- Bedienelement achteraf 90º omstelbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TR 422-10Y-RMS-M20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101175521 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661305479 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Stotervorm |
Rol |
Materiaal van de behuizing |
Grijs gietijzer, verzinkt |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Brutogewicht |
1.000 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal maakcontacten |
1 |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
rolstoter |
Materiaal van de rol |
Kunststof |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Aanloophoek, van links |
30 ° |
Aanloophoek, van rechts |
30 ° |
Contactopening |
2 x 6 mm |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
0,5 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
63 mm |
Breedte van de sensor |
106 mm |
Hoogte van de sensor |
117 mm |
Breedte van de rol |
6,5 mm |
Diameter van de rol |
25 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-30 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
16 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
400 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Opmerking (schakelelement) |
met dubbele onderbreking |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
DNV-GL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 20:10