Trekkoordschakelaars

TQ 215

TQ 215


  • metaalbehuizing
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5

Naar de categorie
TQ 315

TQ 315


  • metaalbehuizing
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bouwvorm volgens EN 50041

Naar de categorie
PS 216

PS 216


  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • kleine bouwvorm
  • verticale montage
  • Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
  • Functie werking (Balpenprincipe)
  • Verkrijgbaar met LED

Naar de categorie
TQ 200

TQ 200


  • licht-metaal gietijzerbehuizing
  • voor hangmontage

Naar de categorie
TQ 700

TQ 700


  • Kunststofbehuizing
  • éénzijdige werking / kabellengte tot 10 m
  • Standindicatie
  • Grote aansluitruimte
  • Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
  • Één veerkracht voor kabellengtes tot 10 m

Naar de categorie
TQ 700 S

TQ 700 S


  • Kunststofbehuizing
  • verticale montage
  • Grote aansluitruimte
  • Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
  • kabeltrekfunctie
  • 2 Contacten

Naar de categorie
TQ 900

TQ 900


  • metaalbehuizing
  • éénzijdige werking / kabellengte tot 50 m
  • Standindicatie
  • Robuuste uitvoering
  • Grote aansluitruimte
  • Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
  • Externe waterdichte manchet

Naar de categorie
TQ 441

TQ 441


  • metaalbehuizing
  • éénzijdige werking / kabellengte tot 25 m

Naar de categorie
Toepassingsgebied:
De trekkoordschakelaars worden als signaalgever voor het starten van machines of voor het openen en sluiten van elektrisch aangedreven deuren, poorten en kasten gebruikt.

De trekkoordschakelaar wordt manueel door een trekbeweging bed