TS 355-03ZH
TS 355-03ZH
- 3 kabelingangen zijdelingse M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- Schakelpunten volgens EN 50041
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
TS 355-03ZH |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101148310 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661451039 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Aandrijfvorm volgens DIN EN 50041 |
B |
Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
stoter |
Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
Bedieningskracht, minimum |
17 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,5 m/s |
Opmerking (omschakeltijd) |
Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
Aansluitstekker |
Koppeling |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
38 mm |
Breedte van de sensor |
66,7 mm |
Hoogte van de sensor |
103,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-30 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling met contactstaffeling |
Natrilduur, maximum |
2 ms |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 10:31