TV10H 016-30Y
TV10H 016-30Y
Downloads
- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 3 Contacten
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (basistoestel)
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
- Ronde staaf in epoxyhars
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
TV10H 016-30Y |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101060034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Persgegoten lichtmetaal, gelakt |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Materiaal van de staaf |
epoxyhars |
Brutogewicht |
470 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal maakcontacten |
3 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Staafhefboom |
Mechanische levensduurduur, minimum |
5.000.000 schakelingen |
Aanloophoek, van links |
30 ° |
Aanloophoek, van rechts |
30 ° |
Contactopening |
2 x 2,5 mm |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
3 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek |
bedieningsdraaimoment |
0,3 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
43 mm |
Breedte van de sensor |
67 mm |
Hoogte van de sensor |
286 mm |
Diameter van de staaf |
6 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-30 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
400 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Opmerking (schakelelement) |
met dubbele onderbreking |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 7/02/2023 14:14