TV8S 521

TV8S 521

  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Scharnieronafhankelijke montage
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Variabel monteerbaar aan de aanslagkant
  • Bevestiging met hamermoeren mogelijk
  • 2-kanalige beurtelingse bewaking
  • Bedienas 360° draaibaar
  • Voor deuren met aanslag links of rechts
  • Ineensteekbaar systeem (getande as)
  • 2 schakelaars in één behuizing
Typebenaming van het product:

TV8S 521-(1)


(1)
11/11Contactelement 1: 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)>Contactelement 2: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)
02/20Contactelement 1: 2 verbreekcontacten (NC)>Contactelement 2: 2 verbreekcontacten (NC)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Aantal veiligheidscontacten

TV8S 521-02/20Z

Artikelnummer 101138422

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TV8S 521-11/11Z

Artikelnummer 101138421

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel



Componenten

UJ-K1
UJ-K1

  • In de fabriek geborgd
  • Cardankoppeling voor het uitlijnen van een axiale afwijking

Naar het artikel
AH 521
AH 521

Naar het artikel
FH 521
FH 521

Naar het artikel