AZM190-B5
AZM190-B5
Downloads
- Zeer geschikt voor frontale montage, bijv, aan draaibare beschermvoorzieningen
Bestelvoorbeeld
Nummer vervangartikel |
101144772 |
Typebenaming van het product |
AZM190-B5 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101029966 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661446356 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Brutogewicht |
50 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
350 mm |
Bedieningssleutel |
recht |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 350 mm Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 650 mm Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 25 mm moeten een vlak vormen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Bedieningsradius
131029966 AZM190-B5
- Zeer geschikt voor frontale montage, bijv, aan draaibare beschermvoorzieningen
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/03/2024 18:08