ULS-M-0650
Artikelnummer:
101207789
ULS-M-0650
Artikelnummer:
101207789
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ULS-M-0650 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101207789 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661480381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Staal |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gemoffeld |
Brutogewicht |
2.650 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
125 mm |
Hoogte |
678 mm |
Diepte |
38 mm |
Hoogte van de spiegel |
650 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Afbuigspiegel Set met 2 montagebeugels |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 16:11