UNIVERSAL JOINT K2 CPL. UNIV.JOINT TV10S 335
Artikelnummer:
101147448
UNIVERSAL JOINT K2 CPL. UNIV.JOINT TV10S 335
Artikelnummer:
101147448
- In de fabriek geborgd
- Cardankoppeling voor het uitlijnen van een axiale afwijking
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
UNIVERSAL JOINT K2 CPL. UNIV.JOINT TV10S 335 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101147448 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661286877 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
65 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte, minimum |
91,7 mm |
Breedte, maximum |
97 mm |
Hoogte |
16 mm |
Diepte |
16 mm |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
ES 13 SB ES 95 SB TV10S 335 TV10S 355 ( 10 mm as-boring) |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 06:48