USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Downloads
Typebenaming van het product: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Programmeertalen Engels, Spaans, Italiaans (101171444) |
2473 | Programmeertalen Engels, Spaans, Portugees (101177688) |
2541 | Programmeertalen Duits, Engels, Frans, (101185242)>met richtingsdetectie voor machinekamerloze liften |
- parallele interface
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101171444 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Leverbaar tot |
30.06.2023 |
Algemene gegevens
Opmerking (bediening van de software, taal) |
Engels Spaans Italiaans |
Materiaal van de behuizing |
PVC |
Brutogewicht |
210 g |
Mechanische gegevens
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 50022 en EN 50035 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
160 mm |
Hoogte |
89,6 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz / 0,0375 mm |
schokbestendig |
15 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
2 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
150 mA |
Lengte van de kabel, maximum |
30 m |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Ingangssignaal, HIGH-signaal "1" |
10 … 30 VDC |
Ingangssignaal, LOW-signaal "0" |
0 … 2 VDC |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Benaming, digitale uitgangen |
Y1 ... Y6 |
Uitgangsstroom, maximum |
100 mA |
Uitvoering |
p-schakeling |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstraling |
EN 12015 EN 50081-1 |
EMC bestendigheid |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
EG-conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/04/2024 09:15