Veilig schakelen en detecteren
Veiligheidsschakelaar met aparte actuator

Toepassingsgebied:
De veiligheidsschakelaars met gescheiden bediensleutel zijn geschikt voor zijdelings verplaatsbare, draaibare en in het bijzonder afneembare veiligheidsdeuren, die gesloten moeten zijn om de vereiste bedrijfsveiligheid te waarborgen. Zij kunnen ook voor profielsystemen en moderniseringsdoeleinden gebruikt worden.
Alle in deze paragraaf afgebeelde veiligheidsschakelaars van type 2 bereiken in combinatie met een veiligheidsdeurbewaking categorie 3 of 4 volgens ISO 13849-1.
Opbouw en werking:
Bij de veiligheidsschakelaars van type 2 zijn schakelelement en bedieningssleutel niet constructief met elkaar verbonden, maar worden zij bij het schakelen functioneel samengebracht of gescheiden. Bij het openen van de beschermvoorziening wordt de bedieningssleutel van het basistoestel gescheiden. Daarbij worden in de veiligheidsschakelaar de verbreekcontacten gedwongen geopend en maakcontacten gesloten.
Alle veiligheidsschakelaars voldoen aan beschermingsgraad IP 67. De toepassingen van de veiligheidsschakelaars zijn willekeurig.
De veiligheidsschakelaars met gescheiden bediensleutel zijn geschikt voor zijdelings verplaatsbare, draaibare en in het bijzonder afneembare veiligheidsdeuren, die gesloten moeten zijn om de vereiste bedrijfsveiligheid te waarborgen. Zij kunnen ook voor profielsystemen en moderniseringsdoeleinden gebruikt worden.
Alle in deze paragraaf afgebeelde veiligheidsschakelaars van type 2 bereiken in combinatie met een veiligheidsdeurbewaking categorie 3 of 4 volgens ISO 13849-1.
Opbouw en werking:
Bij de veiligheidsschakelaars van type 2 zijn schakelelement en bedieningssleutel niet constructief met elkaar verbonden, maar worden zij bij het schakelen functioneel samengebracht of gescheiden. Bij het openen van de beschermvoorziening wordt de bedieningssleutel van het basistoestel gescheiden. Daarbij worden in de veiligheidsschakelaar de verbreekcontacten gedwongen geopend en maakcontacten gesloten.
Alle veiligheidsschakelaars voldoen aan beschermingsgraad IP 67. De toepassingen van de veiligheidsschakelaars zijn willekeurig.
Veiligheidsvergrendeling

Toepassingsgebied:
De veiligheidsvergrendelingen van de serie AZM verzekeren dat zijdelings verplaatsbare, draaibare en afneembare beschermvoorzieningen, zoals hekken, kappen of deuren, bij het samenwerken met het sturingstechnische gedeelte van een machine zoals stilstandbewakers of veiligheidstijdelementen, niet geopend kunnen worden totdat gevaarlijke toestanden (zoals naloopbewegingen) beëindigd zijn.
Deze veiligheidsvergrendelingen worden ook gebruikt waar het openen van een beschermvoorziening een ongeoorloofde ingreep in het productieproces betekent.
Opbouw en werking:
Bij de veiligheidsvergrendelingen van de serie AZM zijn schakelelement met vergrendelvoorziening en de bedieningssleutel niet constructief met elkaar verbonden, maar worden zij bij het schakelen functioneel samengebracht of gescheiden. Bij het openen van de beschermvoorziening wordt in ontgrendelde toestand de bedieningssleutel van het basistoestel gescheiden. Daarbij worden de verbreekcontacten gedwongen geopend en de maakcontacten gesloten.
De vergrendeling gebeurt via blokkeerpen/vergrendelpen. Deze vergrendelpen blokkeert het verwijderen van de bedieningssleutel uit de vergrendeling. De vrijgave aan de machinebesturing gebeurt pas nadat de bedieningssleutel in de vergrendeling gebracht is en de vergrendelingspositie van de vergrendelpen is aangegeven. Dit wordt verzekerd door de contactbewaking van de vergrendelpen.
Er zijn twee vergrendelprincipes. Bij het ruststroomprincipe wordt de vergrendelpen door veerkracht in de vergrendeling gehouden. Door de ontgrendelingsspoel onder stroom te zetten, wordt de vergrendeling ontgrendeld en het verbreekcontact van de spoel geopend. De beschermvoorziening kan geopend worden. Bij arbeidsstroomprincipe1) is de werkwijze omgekeerd.
De veiligheidsvergrendelingen AZM 150, 161, 170, 190 en 415 zijn met een mechanische beveiliging tegen foutieve sluiting uitgerust. Afhankelijk van het type toestel is ook een individuele codering van de bediensleutel mogelijk.
De toepassing van de veiligheidsvergrendelingen is willekeurig. De veiligheidsvergrendelingen voldoen aan de beschermingsklasse IP 54, IP 65 of IP 67.
1) Volgens de voorstellingen van de Duitse Beroepsverenigingen mogen deze vergrendelingen slechts na een strenge analyse van het ongevallenrisico gebruikt worden, omdat bij een eventuele spanningsuitval de beschermvoorziening onmiddellijk geopend kan worden!
De veiligheidsvergrendelingen van de serie AZM verzekeren dat zijdelings verplaatsbare, draaibare en afneembare beschermvoorzieningen, zoals hekken, kappen of deuren, bij het samenwerken met het sturingstechnische gedeelte van een machine zoals stilstandbewakers of veiligheidstijdelementen, niet geopend kunnen worden totdat gevaarlijke toestanden (zoals naloopbewegingen) beëindigd zijn.
Deze veiligheidsvergrendelingen worden ook gebruikt waar het openen van een beschermvoorziening een ongeoorloofde ingreep in het productieproces betekent.
Opbouw en werking:
Bij de veiligheidsvergrendelingen van de serie AZM zijn schakelelement met vergrendelvoorziening en de bedieningssleutel niet constructief met elkaar verbonden, maar worden zij bij het schakelen functioneel samengebracht of gescheiden. Bij het openen van de beschermvoorziening wordt in ontgrendelde toestand de bedieningssleutel van het basistoestel gescheiden. Daarbij worden de verbreekcontacten gedwongen geopend en de maakcontacten gesloten.
De vergrendeling gebeurt via blokkeerpen/vergrendelpen. Deze vergrendelpen blokkeert het verwijderen van de bedieningssleutel uit de vergrendeling. De vrijgave aan de machinebesturing gebeurt pas nadat de bedieningssleutel in de vergrendeling gebracht is en de vergrendelingspositie van de vergrendelpen is aangegeven. Dit wordt verzekerd door de contactbewaking van de vergrendelpen.
Er zijn twee vergrendelprincipes. Bij het ruststroomprincipe wordt de vergrendelpen door veerkracht in de vergrendeling gehouden. Door de ontgrendelingsspoel onder stroom te zetten, wordt de vergrendeling ontgrendeld en het verbreekcontact van de spoel geopend. De beschermvoorziening kan geopend worden. Bij arbeidsstroomprincipe1) is de werkwijze omgekeerd.
De veiligheidsvergrendelingen AZM 150, 161, 170, 190 en 415 zijn met een mechanische beveiliging tegen foutieve sluiting uitgerust. Afhankelijk van het type toestel is ook een individuele codering van de bediensleutel mogelijk.
De toepassing van de veiligheidsvergrendelingen is willekeurig. De veiligheidsvergrendelingen voldoen aan de beschermingsklasse IP 54, IP 65 of IP 67.
1) Volgens de voorstellingen van de Duitse Beroepsverenigingen mogen deze vergrendelingen slechts na een strenge analyse van het ongevallenrisico gebruikt worden, omdat bij een eventuele spanningsuitval de beschermvoorziening onmiddellijk geopend kan worden!
Positieschakelaar NIEUW

Toepassingsgebied:
De positieschakelaars met veiligheidsfunctie zijn geschikt voor zijdelings verplaatsbare en draaibare veiligheidsdeuren, die gesloten moeten zijn om de vereiste bedrijfsveiligheid te waarborgen.
Alle in deze paragraaf afgebeelde veiligheidsschakelaars van functietype 1 behalen in combinatie met een veiligheidsmodule sturingscategorie 3 of 4 volgens ISO 13849-1.
Een verder toepassingsgebied van de veiligheidsschakelaars van functietype 1 zijn de meest uiteenlopende posities. De verscheidenheid aan praktische eisen kan tot in detail worden opgelost door een uitgebreid aanbod van bedieningselementen.
Opbouw en werking:
De veiligheidsschakelaars van functietype 1 hebben een sterke verbinding tussen de beschermvoorziening en het gedwongen verbreekcontact.
Alle veiligheidsschakelaars voldoen aan beschermingsgraad IP 67. De toepassingen van de veiligheidsschakelaars zijn willekeurig.
De positieschakelaars met veiligheidsfunctie zijn geschikt voor zijdelings verplaatsbare en draaibare veiligheidsdeuren, die gesloten moeten zijn om de vereiste bedrijfsveiligheid te waarborgen.
Alle in deze paragraaf afgebeelde veiligheidsschakelaars van functietype 1 behalen in combinatie met een veiligheidsmodule sturingscategorie 3 of 4 volgens ISO 13849-1.
Een verder toepassingsgebied van de veiligheidsschakelaars van functietype 1 zijn de meest uiteenlopende posities. De verscheidenheid aan praktische eisen kan tot in detail worden opgelost door een uitgebreid aanbod van bedieningselementen.
Opbouw en werking:
De veiligheidsschakelaars van functietype 1 hebben een sterke verbinding tussen de beschermvoorziening en het gedwongen verbreekcontact.
Alle veiligheidsschakelaars voldoen aan beschermingsgraad IP 67. De toepassingen van de veiligheidsschakelaars zijn willekeurig.
Veiligheidsschakelaar voor scharnierbeveiliging

Toepassingsgebied:
De veiligheidsschakelaars zijn geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen die gesloten moeten zijn om de vereiste werkveiligheid te garanderen.
De talloze praktische eisen kunnen door een omvangrijk assortiment aan veiligheidsschakelaars voor draaibare beschermvoorzieningen opgelost worden.
Afhankelijk van de speciale uitrusting van het toestel kunnen zowel kleine deuren en onderhoudskleppen als zware draaideuren in de machine- en installatiebouw montage- en onderhoudsvriendelijk beveiligd worden.
Opbouw en werking:
Een algemeen voordeel van de hier getoonde veiligheidsschakelaars is de integratie van de nokkenschijf in de veiligheidsschakelaar. Hierdoor voldoen zij aan de door EN 14119gestelde eisen, zoals vormgeslotenheid tussen nokkenschijf en bedienelement en manipulatiebeveiliging.
Voor de gebruiker betekent deze integratie een effectieve kostenbesparing, omdat een dure zelfconstructie en montage van een externe nokkenschijf wegvalt.
De veiligheidsschakelaar is in tastschakeling uitgevoerd.
De veiligheidsschakelaars zijn geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen die gesloten moeten zijn om de vereiste werkveiligheid te garanderen.
De talloze praktische eisen kunnen door een omvangrijk assortiment aan veiligheidsschakelaars voor draaibare beschermvoorzieningen opgelost worden.
Afhankelijk van de speciale uitrusting van het toestel kunnen zowel kleine deuren en onderhoudskleppen als zware draaideuren in de machine- en installatiebouw montage- en onderhoudsvriendelijk beveiligd worden.
Opbouw en werking:
Een algemeen voordeel van de hier getoonde veiligheidsschakelaars is de integratie van de nokkenschijf in de veiligheidsschakelaar. Hierdoor voldoen zij aan de door EN 14119gestelde eisen, zoals vormgeslotenheid tussen nokkenschijf en bedienelement en manipulatiebeveiliging.
Voor de gebruiker betekent deze integratie een effectieve kostenbesparing, omdat een dure zelfconstructie en montage van een externe nokkenschijf wegvalt.
De veiligheidsschakelaar is in tastschakeling uitgevoerd.
Veiligheidssensoren

Toepassingsgebied:
De magnetische veiligheidssensoren dienen voor de positiebewaking van zijdelings verplaatsbare, draaibare of afneembare beschermvoorzieningen. Voor veiligheidstoepassingen volgens IEC 60947-5-3 mogen de sensoren zonder geïntegreerde veiligheidsmodule alleen in combinatie met een veiligheidsmodule tot en met sturingscategorie 4 volgens ISO 13849-1 gebruikt worden.
Het gebruik van magnetische veiligheidssensoren heeft een voordeel waar grote vervuiling kan optreden of waar aan hoge hygienevoorschriften te voldoen is. is te danken aan het feit dat deze componenten gemakkelijk te reinigen zijn.
Een ander voordeel is de mogelijkheid tot verdekte inbouw achter niet-magnetische materialen waardoor er geen uitsparingen of opbouwsystemen voorzien moeten worden. Werkoppervlakken en opslagzones kunnen zonder randen waar het vuil zich ophopen, of andere functionele uitsparingen en opbouwvoorzieningen ,worden ontworpen.
Bij toepassingen waarbij een nauwkeurige bediening niet mogelijk is en grotere toleranties vereist zijn, kunnen de magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS eveneens gebruikt worden.
Opbouw en werking:
De toestellen bestaan uit een meerkanalige magnetische veiligheidssensor en een bedieningsmagneet.
De magnetische veiligheidssensoren hebben allen een kunststof behuizing en voldoen aan beschermingsgraad IP 67 of 65.
De magnetische veiligheidssensoren dienen voor de positiebewaking van zijdelings verplaatsbare, draaibare of afneembare beschermvoorzieningen. Voor veiligheidstoepassingen volgens IEC 60947-5-3 mogen de sensoren zonder geïntegreerde veiligheidsmodule alleen in combinatie met een veiligheidsmodule tot en met sturingscategorie 4 volgens ISO 13849-1 gebruikt worden.
Het gebruik van magnetische veiligheidssensoren heeft een voordeel waar grote vervuiling kan optreden of waar aan hoge hygienevoorschriften te voldoen is. is te danken aan het feit dat deze componenten gemakkelijk te reinigen zijn.
Een ander voordeel is de mogelijkheid tot verdekte inbouw achter niet-magnetische materialen waardoor er geen uitsparingen of opbouwsystemen voorzien moeten worden. Werkoppervlakken en opslagzones kunnen zonder randen waar het vuil zich ophopen, of andere functionele uitsparingen en opbouwvoorzieningen ,worden ontworpen.
Bij toepassingen waarbij een nauwkeurige bediening niet mogelijk is en grotere toleranties vereist zijn, kunnen de magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS eveneens gebruikt worden.
Opbouw en werking:
De toestellen bestaan uit een meerkanalige magnetische veiligheidssensor en een bedieningsmagneet.
De magnetische veiligheidssensoren hebben allen een kunststof behuizing en voldoen aan beschermingsgraad IP 67 of 65.
Noodstop-trekkoordschakelaars

Toepassingsgebied:
Noodstop-trekkoordschakelaars worden aan machines en installaties aangebracht, die niet door afschermingen beveiligd kunnen worden. In tegenstelling tot de paddenstoelvormige noodstopdrukknoppen kan bij een noodstop-trekkoordschakelaar de noodstopfunctie op ieder punt van het koord geactiveerd worden.
Aangesloten op een veiligheidsmodule voor noodstoptoepassingen van de serie AES en AZR bereiken de noodstop-trekkoordschakelaars sturingscategorie 3 of 4 volgens ISO 13849-1.
Opbouw en werking:
Alle noodstop-trekkoordschakelaars voldoen aan de Europese norm EN ISO 13850. De noodstop-trekkoordschakelaars hebben een sterke verbinding tussen de verbreekcontacten en het koord. De noodstop-trekkoordschakelaar wordt door het voorspannen van het koord in bedrijfstoestand geplaatst, d.w.z. de verbreekcontacten zijn gesloten en de maakcontacten geopend.
Alle noodstop-trekkoordschakelars hebben een kabelbreukbewaking. In geval van een ruk aan het koord of kabelbreuk worden de verbreekcontacten gedwongen geopend en de maakcontacten gesloten. Vervolgens kan de noodstop-trekkoordschakelaar alleen door ontgrendeling terug in bedrijfstoestand geplaatst worden.
Noodstop-trekkoordschakelaars worden aan machines en installaties aangebracht, die niet door afschermingen beveiligd kunnen worden. In tegenstelling tot de paddenstoelvormige noodstopdrukknoppen kan bij een noodstop-trekkoordschakelaar de noodstopfunctie op ieder punt van het koord geactiveerd worden.
Aangesloten op een veiligheidsmodule voor noodstoptoepassingen van de serie AES en AZR bereiken de noodstop-trekkoordschakelaars sturingscategorie 3 of 4 volgens ISO 13849-1.
Opbouw en werking:
Alle noodstop-trekkoordschakelaars voldoen aan de Europese norm EN ISO 13850. De noodstop-trekkoordschakelaars hebben een sterke verbinding tussen de verbreekcontacten en het koord. De noodstop-trekkoordschakelaar wordt door het voorspannen van het koord in bedrijfstoestand geplaatst, d.w.z. de verbreekcontacten zijn gesloten en de maakcontacten geopend.
Alle noodstop-trekkoordschakelars hebben een kabelbreukbewaking. In geval van een ruk aan het koord of kabelbreuk worden de verbreekcontacten gedwongen geopend en de maakcontacten gesloten. Vervolgens kan de noodstop-trekkoordschakelaar alleen door ontgrendeling terug in bedrijfstoestand geplaatst worden.
Noodstopknop

Toepassingsgebied:
Bedienorganen en signalisatie-elementen zijn zeer belangrijk aan de mens-machine interface van industriële toepassingen. Zij worden bijvoorbeeld gebruikt in schakelkasten, bedienpanelen, tweehandbedieningen, in de liftenbouw of bij transportsystemen en -banden. De componenten worden manueel bediend, waarna zij werkcycli en functieprocessen activeren of uitschakelen.
Opbouw en werking:
Bedienorganen zijn verkrijgbaar als drukknop, draai- of sleutelschakelaar. De bediensleutel zijn via een bajonetsluiting met het schakelelement verbonden.
Bedienorganen en signalisatie-elementen zijn zeer belangrijk aan de mens-machine interface van industriële toepassingen. Zij worden bijvoorbeeld gebruikt in schakelkasten, bedienpanelen, tweehandbedieningen, in de liftenbouw of bij transportsystemen en -banden. De componenten worden manueel bediend, waarna zij werkcycli en functieprocessen activeren of uitschakelen.
Opbouw en werking:
Bedienorganen zijn verkrijgbaar als drukknop, draai- of sleutelschakelaar. De bediensleutel zijn via een bajonetsluiting met het schakelelement verbonden.
Bedienvelden

Standaard met hoge designkwaliteit in plaats van "Doe het zelf"
Het basiselement van de serie BDF is een slanke behuizing in schokbestendige kunststof, die snel aan de aluminiumprofielen, die courant gebruikt worden in de machinebouw, bevestigd kan worden en plaats biedt aan vier bedienelementen. Hiervoor kan de gebruiker kiezen uit een uitgebreid programma verlichte drukknoppen, keuzeschakelaars, LED signaallampen, sleutelschakelaars en normconforme noodstopbedienorganen.
Aanpasbaar aan de wensen van de gebruiker
Alle bedienelementen hebben dezelfde contacten. Hierdoor kunnen zij in willekeurige positie op het bedienpaneel geplaatst worden - volledig naar wens van de gebruiker. Ook de opschriften van de BDF bedienpanelen kunnen aan de individuele behoeften aangepast worden. Hiervoor zijn identificatievelden voorzien, waarop identificatieplaatjes in tweelagige kunststof geplaatst kunnen worden. Tijdens het ontwikkelingsproces hebben de Schmersal ingenieurs aan de klanten gevraagd welke eigenschappen en functies een dergelijk bedienpaneel moet bieden. De resultaten van deze rondvraag zijn in de constructie van de BDF geïntegreerd.
Het basiselement van de serie BDF is een slanke behuizing in schokbestendige kunststof, die snel aan de aluminiumprofielen, die courant gebruikt worden in de machinebouw, bevestigd kan worden en plaats biedt aan vier bedienelementen. Hiervoor kan de gebruiker kiezen uit een uitgebreid programma verlichte drukknoppen, keuzeschakelaars, LED signaallampen, sleutelschakelaars en normconforme noodstopbedienorganen.
Aanpasbaar aan de wensen van de gebruiker
Alle bedienelementen hebben dezelfde contacten. Hierdoor kunnen zij in willekeurige positie op het bedienpaneel geplaatst worden - volledig naar wens van de gebruiker. Ook de opschriften van de BDF bedienpanelen kunnen aan de individuele behoeften aangepast worden. Hiervoor zijn identificatievelden voorzien, waarop identificatieplaatjes in tweelagige kunststof geplaatst kunnen worden. Tijdens het ontwikkelingsproces hebben de Schmersal ingenieurs aan de klanten gevraagd welke eigenschappen en functies een dergelijk bedienpaneel moet bieden. De resultaten van deze rondvraag zijn in de constructie van de BDF geïntegreerd.
Veiligheidsfotocellen

Toepassingsgebieden:
Optoelektronische veiligheidsfotocellen worden gebruikt voor het beveiligen van toegangen, gevaarlijke plaatsen of gevarenzones.
De veiligheidsfotocellen van de serie SLB 240 en SLB 440 zijn zeer compact en beschikken over een geïntegreerde veiligheidsmodule. De productserie is uitgevoerd als Type 2 (PL c) en Type 4 (PL e) model en kan direct in het veiligheidscircuit worden geïntegreerd.
Opbouw en werking:
De SLB-uitvoeringen hebben een 4-voudig codeerniveau, zodat tot 4 sensorparen in één richting aan een toepassing kunnen worden gebruikt zonder wederzijdse beïnvloeding. Voor de werking zijn de bedrijfmodi "instellen", "automatisch" of "herstart" en een diagnosemodus beschikbaar.
Het model SLB440-H is geschikt voor buitengebruik dankzij een geïntegreerde verwarming voor zeer lage negatieve temperaturen en bewaakt toegangszones tot 75 m.
Optoelektronische veiligheidsfotocellen worden gebruikt voor het beveiligen van toegangen, gevaarlijke plaatsen of gevarenzones.
De veiligheidsfotocellen van de serie SLB 240 en SLB 440 zijn zeer compact en beschikken over een geïntegreerde veiligheidsmodule. De productserie is uitgevoerd als Type 2 (PL c) en Type 4 (PL e) model en kan direct in het veiligheidscircuit worden geïntegreerd.
Opbouw en werking:
De SLB-uitvoeringen hebben een 4-voudig codeerniveau, zodat tot 4 sensorparen in één richting aan een toepassing kunnen worden gebruikt zonder wederzijdse beïnvloeding. Voor de werking zijn de bedrijfmodi "instellen", "automatisch" of "herstart" en een diagnosemodus beschikbaar.
Het model SLB440-H is geschikt voor buitengebruik dankzij een geïntegreerde verwarming voor zeer lage negatieve temperaturen en bewaakt toegangszones tot 75 m.
Veiligheidslicht-gordijnen, lichtschermen

Toepassingsgebied:
Optoelektronische beschermvoorzieningen worden gebruikt voor het beveiligen van toegangen, gevaarlijke plaatsen of gevarenzones.
De veiligheidslichtschermen en -gordijnen van de serie SLG/SLC kunnen omwille van hun zeer kleine bouwvorm gemakkelijk in het veiligheidsconcept van de machine of de installatie geïntegreerd worden, ook in beperkte ruimten.
Daarnaast worden deze veiligheidsvoorzieningen niet alleen als werkplekbeveiliging aan persen gebruikt, maar ook als inloop- en gebiedsbeveiliging. Afhankelijk van de resolutie van de veiligheidslichtschermen en veiligheidslichtgordijnen wordt de bescherming van personen, handen en vingers gewaarborgd. De veiligheidslichtschermen en veiligheidslichtgordijnen van de serie SLG/SLC bereiken sturingscategorie 4 volgens ISO 13849-1.
Opbouw en werking:
Bij de optoelektronische veiligheidsvoorzieningen van de serie SLB/SLC/SLG zijn alle zenders en ontvangers in twee gescheiden behuizingen ondergebracht. Een veiligheidsveld bestaande uit onzichtbare infrarood lichtstralen wordt door de zender uitgezonden en door de ontvanger verwerkt. Wordt de lichtstraal onderbroken, dan wordt er direct een stopsignaal gegenereerd, dat de machine tot stilstand brengt.
Alle hier vermelde optoelektronische veiligheidsvoorzieningen zijn onderhoudsvrij en worden gekenmerkt door een eenvoudige montage en afstelling.
Optoelektronische beschermvoorzieningen worden gebruikt voor het beveiligen van toegangen, gevaarlijke plaatsen of gevarenzones.
De veiligheidslichtschermen en -gordijnen van de serie SLG/SLC kunnen omwille van hun zeer kleine bouwvorm gemakkelijk in het veiligheidsconcept van de machine of de installatie geïntegreerd worden, ook in beperkte ruimten.
Daarnaast worden deze veiligheidsvoorzieningen niet alleen als werkplekbeveiliging aan persen gebruikt, maar ook als inloop- en gebiedsbeveiliging. Afhankelijk van de resolutie van de veiligheidslichtschermen en veiligheidslichtgordijnen wordt de bescherming van personen, handen en vingers gewaarborgd. De veiligheidslichtschermen en veiligheidslichtgordijnen van de serie SLG/SLC bereiken sturingscategorie 4 volgens ISO 13849-1.
Opbouw en werking:
Bij de optoelektronische veiligheidsvoorzieningen van de serie SLB/SLC/SLG zijn alle zenders en ontvangers in twee gescheiden behuizingen ondergebracht. Een veiligheidsveld bestaande uit onzichtbare infrarood lichtstralen wordt door de zender uitgezonden en door de ontvanger verwerkt. Wordt de lichtstraal onderbroken, dan wordt er direct een stopsignaal gegenereerd, dat de machine tot stilstand brengt.
Alle hier vermelde optoelektronische veiligheidsvoorzieningen zijn onderhoudsvrij en worden gekenmerkt door een eenvoudige montage en afstelling.
Tweehandbedieningen

Toepassingsgebied:
Tweehandbedieningen behoren tot de niet-scheidende beschermvoorzieningen. Zij dienen in het algemeen voor de gedwongen plaatsing van de beide handen van een persoon die een gevaarlijke beweging aanstuurt. Zo verzekeren tweehandbedieningen dat na het starten van een machine of installatie een ingreep door de operator in gevaarlijke bewegingsaflopen vermeden wordt.
Het toepassingsgebied gaat van persen in de metaalbewerking, in de poedermetallurgie, druk- en papierverwerkingsmachines, ponsmachines en soortgelijke metaalverwerkingsmachines, tot machines in de rubber-, de kunststofindustrie en de chemische industrie.
Tweehandbedieningen worden bij voorkeur als beschermvoorziening bij de afstelling en bij afzonderlijke hefwerken in liften voor toevoer- en afnamebezigheden gebruikt.
Verdere informatie over het gebruik van tweehandbediening en hun verwerking vindt U in de EN 574.
Om stopcategorie 0 volgens EN 60204-1 te kunnen bereiken, is een nageschakelde signaalverwerking vereist. Veiligheidsmodules voor een veilige verwerking van de signalen van de tweehandbediening en het noodstopbedienorgaan vindt U in hoofdstuk xx.
Opbouw en werking:
Tweehandbedieningen zijn beschermvoorzieningen, die voor hun bediening het gelijktijdig gebruik van beide handen vereisen. De handen blijven door de gegenereerde plaatsbinding uit de gevarenzone verwijderd. Om de werking van een gevaarlijke machine of installatie in gang te zetten en correct te behouden, moeten de handen op de plaats blijven zolang het gevaar blijft bestaan.
De tweehandbedieningen zijn standaard met een noodstopknop volgens EN ISO 13850 en twee bedienelementen uitgerust. Daarnaast beschikken zij over beschermkappen over de bediendelen, die het overbruggen van de beschermfunctie met eenvoudige middelen zoals hand, elleboog, buik, heupen, bovenbeen en knie verhinderen.
Sturingstechnisch, d.w.z. wat hun veiligheidstechnische vermogensgraad betreft, bestaan er volgens EN 574 verschillende types tweehandbedieningen. De keuze van het type is daarbij afhankelijk van de verwerking en uw risico-analyse.
Tweehandbedieningen behoren tot de niet-scheidende beschermvoorzieningen. Zij dienen in het algemeen voor de gedwongen plaatsing van de beide handen van een persoon die een gevaarlijke beweging aanstuurt. Zo verzekeren tweehandbedieningen dat na het starten van een machine of installatie een ingreep door de operator in gevaarlijke bewegingsaflopen vermeden wordt.
Het toepassingsgebied gaat van persen in de metaalbewerking, in de poedermetallurgie, druk- en papierverwerkingsmachines, ponsmachines en soortgelijke metaalverwerkingsmachines, tot machines in de rubber-, de kunststofindustrie en de chemische industrie.
Tweehandbedieningen worden bij voorkeur als beschermvoorziening bij de afstelling en bij afzonderlijke hefwerken in liften voor toevoer- en afnamebezigheden gebruikt.
Verdere informatie over het gebruik van tweehandbediening en hun verwerking vindt U in de EN 574.
Om stopcategorie 0 volgens EN 60204-1 te kunnen bereiken, is een nageschakelde signaalverwerking vereist. Veiligheidsmodules voor een veilige verwerking van de signalen van de tweehandbediening en het noodstopbedienorgaan vindt U in hoofdstuk xx.
Opbouw en werking:
Tweehandbedieningen zijn beschermvoorzieningen, die voor hun bediening het gelijktijdig gebruik van beide handen vereisen. De handen blijven door de gegenereerde plaatsbinding uit de gevarenzone verwijderd. Om de werking van een gevaarlijke machine of installatie in gang te zetten en correct te behouden, moeten de handen op de plaats blijven zolang het gevaar blijft bestaan.
De tweehandbedieningen zijn standaard met een noodstopknop volgens EN ISO 13850 en twee bedienelementen uitgerust. Daarnaast beschikken zij over beschermkappen over de bediendelen, die het overbruggen van de beschermfunctie met eenvoudige middelen zoals hand, elleboog, buik, heupen, bovenbeen en knie verhinderen.
Sturingstechnisch, d.w.z. wat hun veiligheidstechnische vermogensgraad betreft, bestaan er volgens EN 574 verschillende types tweehandbedieningen. De keuze van het type is daarbij afhankelijk van de verwerking en uw risico-analyse.
Toestemmingsschakelaar

Toepassingsgebied:
Toestemmingschakelaars worden - eventueel in combinatie met andere veiligheidstechnische maatregelen, gebruikt om personen te beschermen tegen potentieel gevaarlijke situaties, als de werking van de veiligheidsvoorzieningen geheel of gedeeltelijk opgeheven moet worden als de machine in een speciale bedrijfsmodus loopt.
Typische speciale situaties zijn het afstellen van de machine, onderhoudswerken of het observeren van bewerkingscycli, de zogeheten procesobservatie. Zodra de operator de knop los laat of, bij de versie met 3 posities, de knop volledig over de middenpositie heen drukt, wordt het besturingssysteem op een veilige manier onderbroken.
Toestemmingschakelaars worden - eventueel in combinatie met andere veiligheidstechnische maatregelen, gebruikt om personen te beschermen tegen potentieel gevaarlijke situaties, als de werking van de veiligheidsvoorzieningen geheel of gedeeltelijk opgeheven moet worden als de machine in een speciale bedrijfsmodus loopt.
Typische speciale situaties zijn het afstellen van de machine, onderhoudswerken of het observeren van bewerkingscycli, de zogeheten procesobservatie. Zodra de operator de knop los laat of, bij de versie met 3 posities, de knop volledig over de middenpositie heen drukt, wordt het besturingssysteem op een veilige manier onderbroken.
Tactiele veiligheidssensor

Application:
Tactile monitoring systems stop the hazardous movement in case of contact or when touched. The variety of application fields require different safety devices.
Safety edges
The safety edges of the SE range are suitable for safe-guarding crushing and shearing points, that can be present on guards, lifting tables and platforms, mobile storage shelving, operating process tables, storage lifts, lift doors, loading ramps, lifting and tilting devices or industrial gates. They immediately stop the dangerous movement, thus preventing physical injury or material damage.
Safety flaps
Wide material input or feed areas on machines require a different approach to the protection of operating personnel and the machines themselves. Here, Safety flaps SL 300 are used.
Safety mats
Safety mats are an additional form of protection for machines and plants, with the area in front of the danger zone fitted with the SMS switch mat. Depending on the shape of the area to be protected, multiple safety mats can be laid in line and electrically connected. When the safety mat is actuated, a signal is evaluated and the machine stop is initiated.
In combination with a suitable connected safety monitoring module, the three above-described systems achieve control category 3 respectively 1 or 4 to ISO 13849-1.
Design and mode of operation:
The SE range safety edges consist of 3 basis elements, i.e. an aluminium profile, a rubber profile and a pair of plug-in sensors.
The deformation of the rubber profile safety edge is evaluated. The centrepiece is a fail-safe transmitter and receiver unit in both ends of the rubber profile. The deformation of the rubber profile strip weakens or interrupts the IR-signal between the transmitter and receiver units. The connected safety monitoring module evaluates the reduction of the IR signal and stops the hazardous movement. This measurement procedure, i.e. in conjunction with a connected safety monitoring module, complies with the safety requirements of control category 4 to ISO 13849-1. Solutions for applications of category 1 are also available.
EN 13856-2 resumes the requirements for safety edges and describes their design and homologation. Safety-related properties, such as operating temperature ranges, response times, forces, operating distances and stopping distances are defined in this Standard.
EN 13849-1 describes the guidelines for the design of safety-related components of the machine control.
The risk when using a local machine or unit must be determined. The requirements on the safety of the controller increases the higher the risk.
The safety edge system of the SE range with a connected safety monitoring module of the SE-400 C range complies with the safety requirements of control category 4. Even if there are 2 errors in the system, the safety edge will ensure a safe and efficient standstill of the machine or unit.
For applications of control category 1 to ISO 13849-1 the SE range safety edge can be connected to a safety monitoring module of the SE-100 C range.
When using a safety edge, it must be ensured that the speed of the hazardous movement is lower than the maximum starting speed of the safety edge. The stopping distance of the potentially dangerous parts and the profile-specific data must be adapted to each another. The stopping distance must not only be sufficient to bring the machine in the worst case situation to a standstill, but the maximum allowable force for vulnerable body parts must not be exceeded. Attention must be made during the planning to the counter-edge. If the possible run-on distance of the selected switch strip is not sufficient, the stopping distance of the machine must be shortened or a different switch strip profile should be used.
The required minimum run-on distance must be designed with the safety factor of at least 1.2. The safety factor must be even greater as soon as the run-on distance is influenced by other machine elements. (See also EN 13856-2 Annex C.)
SL 300 safety flaps consist of a flap and carrier profile and a position switch class 1. The actuation of the flap profile causes a positive break of the position switch, thus switching off the corresponding machine drive.
SMS 4/5 safety mats include 2 separate current carrying steel plates. The plates are held apart by insulating strips. The construction is moulded in Plastisol, a mechanically robust plastic that is highly resistant to chemicals.
Upon actuation of the safety mat, the inner steel plates are slightly bent. This causes an electrical short-circuit. This electrical short-circuit is evaluated by a downstream safety-monitoring module, which immediately initiates the machine shutdown.
Tactile monitoring systems stop the hazardous movement in case of contact or when touched. The variety of application fields require different safety devices.
Safety edges
The safety edges of the SE range are suitable for safe-guarding crushing and shearing points, that can be present on guards, lifting tables and platforms, mobile storage shelving, operating process tables, storage lifts, lift doors, loading ramps, lifting and tilting devices or industrial gates. They immediately stop the dangerous movement, thus preventing physical injury or material damage.
Safety flaps
Wide material input or feed areas on machines require a different approach to the protection of operating personnel and the machines themselves. Here, Safety flaps SL 300 are used.
Safety mats
Safety mats are an additional form of protection for machines and plants, with the area in front of the danger zone fitted with the SMS switch mat. Depending on the shape of the area to be protected, multiple safety mats can be laid in line and electrically connected. When the safety mat is actuated, a signal is evaluated and the machine stop is initiated.
In combination with a suitable connected safety monitoring module, the three above-described systems achieve control category 3 respectively 1 or 4 to ISO 13849-1.
Design and mode of operation:
The SE range safety edges consist of 3 basis elements, i.e. an aluminium profile, a rubber profile and a pair of plug-in sensors.
The deformation of the rubber profile safety edge is evaluated. The centrepiece is a fail-safe transmitter and receiver unit in both ends of the rubber profile. The deformation of the rubber profile strip weakens or interrupts the IR-signal between the transmitter and receiver units. The connected safety monitoring module evaluates the reduction of the IR signal and stops the hazardous movement. This measurement procedure, i.e. in conjunction with a connected safety monitoring module, complies with the safety requirements of control category 4 to ISO 13849-1. Solutions for applications of category 1 are also available.
EN 13856-2 resumes the requirements for safety edges and describes their design and homologation. Safety-related properties, such as operating temperature ranges, response times, forces, operating distances and stopping distances are defined in this Standard.
EN 13849-1 describes the guidelines for the design of safety-related components of the machine control.
The risk when using a local machine or unit must be determined. The requirements on the safety of the controller increases the higher the risk.
The safety edge system of the SE range with a connected safety monitoring module of the SE-400 C range complies with the safety requirements of control category 4. Even if there are 2 errors in the system, the safety edge will ensure a safe and efficient standstill of the machine or unit.
For applications of control category 1 to ISO 13849-1 the SE range safety edge can be connected to a safety monitoring module of the SE-100 C range.
When using a safety edge, it must be ensured that the speed of the hazardous movement is lower than the maximum starting speed of the safety edge. The stopping distance of the potentially dangerous parts and the profile-specific data must be adapted to each another. The stopping distance must not only be sufficient to bring the machine in the worst case situation to a standstill, but the maximum allowable force for vulnerable body parts must not be exceeded. Attention must be made during the planning to the counter-edge. If the possible run-on distance of the selected switch strip is not sufficient, the stopping distance of the machine must be shortened or a different switch strip profile should be used.
The required minimum run-on distance must be designed with the safety factor of at least 1.2. The safety factor must be even greater as soon as the run-on distance is influenced by other machine elements. (See also EN 13856-2 Annex C.)
SL 300 safety flaps consist of a flap and carrier profile and a position switch class 1. The actuation of the flap profile causes a positive break of the position switch, thus switching off the corresponding machine drive.
SMS 4/5 safety mats include 2 separate current carrying steel plates. The plates are held apart by insulating strips. The construction is moulded in Plastisol, a mechanically robust plastic that is highly resistant to chemicals.
Upon actuation of the safety mat, the inner steel plates are slightly bent. This causes an electrical short-circuit. This electrical short-circuit is evaluated by a downstream safety-monitoring module, which immediately initiates the machine shutdown.
Voetschakelaar

Toepassingsgebied:
Veiligheidsvoetschakelaars worden als toestemmingsschakelaar gebruikt bij machines en installaties waarbij een handmatige bediening niet mogelijk is.
Opbouw en werking:
Alle veiligheidsvoetschakelaars zijn uitgerust met een beschermkap tegen onvrijwillige bediening. Bij het bedienen van het voetpedaal tot aan het drukpunt wordt het maakcontact gesloten. Als in geval van gevaar het pedaal over het drukpunt bediend wordt, dan wordt het gedwongen verbreekcontact geopend en mechanisch vergrendeld. De ontgrendeling gebeurt via een drukknop. De veiligheidsvoetschakelaar beweegt bij resetten niet over het inschakelpunt.
De veiligheidsvoetschakelaar voldoet aan beschermgraad IP 65.
Veiligheidsvoetschakelaars worden als toestemmingsschakelaar gebruikt bij machines en installaties waarbij een handmatige bediening niet mogelijk is.
Opbouw en werking:
Alle veiligheidsvoetschakelaars zijn uitgerust met een beschermkap tegen onvrijwillige bediening. Bij het bedienen van het voetpedaal tot aan het drukpunt wordt het maakcontact gesloten. Als in geval van gevaar het pedaal over het drukpunt bediend wordt, dan wordt het gedwongen verbreekcontact geopend en mechanisch vergrendeld. De ontgrendeling gebeurt via een drukknop. De veiligheidsvoetschakelaar beweegt bij resetten niet over het inschakelpunt.
De veiligheidsvoetschakelaar voldoet aan beschermgraad IP 65.
AS-Interface Safety at Work

Toepassingsgebied:
Eenvoudig en veilig
AS-Interface Safety at Work is het eerste veilige bussysteem op basis van de open standaard AS-International. Veiligheidscomponenten zoals noodstoppen, veiligheidsschakelaars, vergrendelingen of veiligheidsfotocellen worden via de AS-Interface kabel met elkaar verbonden. Voor de evaluatie van de veiligheidssignalen is alleen een veiligheidsmonitor vereist.
Opbouw en werking:
AS-Interface standaard volgens EN 50295
Het AS-Interface netwerk blijft ook met de integratie van AS-Interface Safety at Work onveranderd bestaan. De bekende componenten, zowel de standaard AS-Interface master, de voeding als de AS-Interface 2-draadskabel kunnen verder gebruikt worden. Zij vormen de basis voor de geïntegreerde overdracht van veiligheidsrelevante gegevens. Een bestaand systeem kan dus op zeer eenvoudige wijze met AS-Interface Safety at Work uitgerust worden.
Het kernstuk van de veiligheid
De veiligheidsmonitor bewaakt de informatie van alle veiligheidscomponenten die via het AS-Interface netwerk overgedragen wordt en brengt de installatie in een veilige toestand zodra een veiligheidscircuit geactiveerd wordt of in geval van een foutief gedrag van een veiligheidscomponent. Daartoe bezit hij één of twee redundant opgebouwde vrijgavecontacten voor toepassingen tot sturingscategorie 4 volgens ISO 13849-1. De individuele veiligheidsfuncties worden via de software met het Drag & Drop principe geparametreerd. Vervolgens worden de parameters aan de veiligheidsmonitor overgedragen en via een paswoord beveiligd.
Veilig overdrachtmechanisme
Het overdrachtmechanisme voor veiligheidsgerichte toepassingen baseert zich op het ongewijzigde AS-Interface standaardprotocol. Tijdens de communicatie tussen de veiligheidsmonitor en de veiligheidscomponenten wordt bij iedere oproep van de master een gedefinieerd bericht verzonden. De monitor evalueert deze informatie en opent de vrijgavecontacten indien er van de gewenste toestand afgeweken wordt. De reactietijd voor het veilig uitschakelen bedraagt maximaal 40 ms.
Kosten besparen met AS-Interface Safety at Work
Kosten en werk besparen - wie kent het probleem niet? Bij de installatie, de inbedrijfname of later tijdens het onderhoud komt de geïntegreerde systeemdiagnose van de AS-Interface Safety at Work U goed van pas. Deze verstrekt U gedetailleerde informatie over de oorzaak en de plaats van de fout en in geval van een defect kan de veiligheidscomponent snel vervangen worden, waardoor de stilstandtijden verminderen. Met AS-Interface Safety at Work kunt U uw kosten onmiddellijk doen dalen.
Meer flexibiliteit met AS-Interface Safety at Work
Voor het realiseren van individuele veiligheidsoplossingen biedt het uitgebreide gamma veiligheidscomponenten van SCHMERSAL U de hoogst mogelijke flexibiliteit, perfect afgestemd op de specifieke toepassing. Door de open structuur van AS-Interface Safety at Work wordt de inbouw van veiligheidscomponenten van andere specialisten eveneens mogelijk. Door het open karakter biedt AS-Interface SaW de gebruiker bijkomend de mogelijkheid om veiligheidscomponenten van andere specialisten te integreren. AS-Interface Safety at Work past zich aan.
Kortere installatietijden met AS-Interface Safety at Work
Eenvoudiger en sneller dan met AS-Interface Safety at Work is bijna niet mogelijk: veiligheidscomponenten kiezen - met de AS-Interface vlakkabel verbinden - veiligheidsmonitor parametreren - en klaar
De veiligheidscomponenten hoeven niet verder ingesteld te worden, de tijdrovende bedrading tussen de veiligheidscomponenten en de schakelkast wordt verminderd en de installatietijd wordt verkort. De AS-Interface 2-draadskabel verzorgt zelfs de spanningstoevoer voor de veiligheidsrelais. Met AS-Interface Safety at Work bereikt U sneller uw doel.
Systeemeigenschappen
• Tot 31 veilige en niet-veilige slaves in een AS-Interface bus
• Geen fail-safe PLC vereist
• Groepering van veilige signalen en verdeling over meerdere veiligheidsmonitoren
• Uitschakeling van de veiligheidsvrijgavecontacten na max. 40 ms
• Integratie van de veiligheidssignalen in de systeemdiagnose
• Toegelaten tot sturingscategorie 4 volgens ISO 13849-1
• Door TÜV goedgekeurd
Eenvoudig en veilig
AS-Interface Safety at Work is het eerste veilige bussysteem op basis van de open standaard AS-International. Veiligheidscomponenten zoals noodstoppen, veiligheidsschakelaars, vergrendelingen of veiligheidsfotocellen worden via de AS-Interface kabel met elkaar verbonden. Voor de evaluatie van de veiligheidssignalen is alleen een veiligheidsmonitor vereist.
Opbouw en werking:
AS-Interface standaard volgens EN 50295
Het AS-Interface netwerk blijft ook met de integratie van AS-Interface Safety at Work onveranderd bestaan. De bekende componenten, zowel de standaard AS-Interface master, de voeding als de AS-Interface 2-draadskabel kunnen verder gebruikt worden. Zij vormen de basis voor de geïntegreerde overdracht van veiligheidsrelevante gegevens. Een bestaand systeem kan dus op zeer eenvoudige wijze met AS-Interface Safety at Work uitgerust worden.
Het kernstuk van de veiligheid
De veiligheidsmonitor bewaakt de informatie van alle veiligheidscomponenten die via het AS-Interface netwerk overgedragen wordt en brengt de installatie in een veilige toestand zodra een veiligheidscircuit geactiveerd wordt of in geval van een foutief gedrag van een veiligheidscomponent. Daartoe bezit hij één of twee redundant opgebouwde vrijgavecontacten voor toepassingen tot sturingscategorie 4 volgens ISO 13849-1. De individuele veiligheidsfuncties worden via de software met het Drag & Drop principe geparametreerd. Vervolgens worden de parameters aan de veiligheidsmonitor overgedragen en via een paswoord beveiligd.
Veilig overdrachtmechanisme
Het overdrachtmechanisme voor veiligheidsgerichte toepassingen baseert zich op het ongewijzigde AS-Interface standaardprotocol. Tijdens de communicatie tussen de veiligheidsmonitor en de veiligheidscomponenten wordt bij iedere oproep van de master een gedefinieerd bericht verzonden. De monitor evalueert deze informatie en opent de vrijgavecontacten indien er van de gewenste toestand afgeweken wordt. De reactietijd voor het veilig uitschakelen bedraagt maximaal 40 ms.
Kosten besparen met AS-Interface Safety at Work
Kosten en werk besparen - wie kent het probleem niet? Bij de installatie, de inbedrijfname of later tijdens het onderhoud komt de geïntegreerde systeemdiagnose van de AS-Interface Safety at Work U goed van pas. Deze verstrekt U gedetailleerde informatie over de oorzaak en de plaats van de fout en in geval van een defect kan de veiligheidscomponent snel vervangen worden, waardoor de stilstandtijden verminderen. Met AS-Interface Safety at Work kunt U uw kosten onmiddellijk doen dalen.
Meer flexibiliteit met AS-Interface Safety at Work
Voor het realiseren van individuele veiligheidsoplossingen biedt het uitgebreide gamma veiligheidscomponenten van SCHMERSAL U de hoogst mogelijke flexibiliteit, perfect afgestemd op de specifieke toepassing. Door de open structuur van AS-Interface Safety at Work wordt de inbouw van veiligheidscomponenten van andere specialisten eveneens mogelijk. Door het open karakter biedt AS-Interface SaW de gebruiker bijkomend de mogelijkheid om veiligheidscomponenten van andere specialisten te integreren. AS-Interface Safety at Work past zich aan.
Kortere installatietijden met AS-Interface Safety at Work
Eenvoudiger en sneller dan met AS-Interface Safety at Work is bijna niet mogelijk: veiligheidscomponenten kiezen - met de AS-Interface vlakkabel verbinden - veiligheidsmonitor parametreren - en klaar
De veiligheidscomponenten hoeven niet verder ingesteld te worden, de tijdrovende bedrading tussen de veiligheidscomponenten en de schakelkast wordt verminderd en de installatietijd wordt verkort. De AS-Interface 2-draadskabel verzorgt zelfs de spanningstoevoer voor de veiligheidsrelais. Met AS-Interface Safety at Work bereikt U sneller uw doel.
Systeemeigenschappen
• Tot 31 veilige en niet-veilige slaves in een AS-Interface bus
• Geen fail-safe PLC vereist
• Groepering van veilige signalen en verdeling over meerdere veiligheidsmonitoren
• Uitschakeling van de veiligheidsvrijgavecontacten na max. 40 ms
• Integratie van de veiligheidssignalen in de systeemdiagnose
• Toegelaten tot sturingscategorie 4 volgens ISO 13849-1
• Door TÜV goedgekeurd
Sleuteltransfersysteem

Toepassingsgebied:
De productserie SHGV is geschikt voor complexe productiesystemen en machine-installaties, in het bijzonder voor het beveiligen van verspreide onderhouds- en servicedeuren die slechts zelden bediend moeten worden.
Daarnaast zijn ze ook geschikt voor toepassingen, waarbij bescherming tegen elektrische schokken vereist is, toepassingen met hogere omgevingstemperature, specifieke gebruiksmogelijkheden in ruige omgevingen en, omwille van explosiebeveiligingsredenen, in de chemie en de procestechniek (zie ook Ex-schakelcomponenten).
Opbouw en werking:
Het essentiële functieprincipe van het sleuteltransfersysteem bestaat erin dat de sleutel afhankelijk van de bedrijfstoestand van de machinebesturing, hetzij in automatisch bedrijf (bij vergrendelde beschermdeur) in een besturingselement (bijv. sleutelkeuzeschakelaar) of bij geopende beschermdeur (in spanningsloze toestand) in de veiligheidsvergrendeling in een slotcilinder veilig en zeker vastgehouden wordt.
Een essentiële eigenschap van het systeem is dat de sleutel ofwel in de veiligheidsvergrendeling ofwel in de sleutelkeuzeschakelaar "gevangen" gehouden wordt.
Serie SHGV, SVE, SVM
De productserie SHGV is geschikt voor complexe productiesystemen en machine-installaties, in het bijzonder voor het beveiligen van verspreide onderhouds- en servicedeuren die slechts zelden bediend moeten worden.
Daarnaast zijn ze ook geschikt voor toepassingen, waarbij bescherming tegen elektrische schokken vereist is, toepassingen met hogere omgevingstemperature, specifieke gebruiksmogelijkheden in ruige omgevingen en, omwille van explosiebeveiligingsredenen, in de chemie en de procestechniek (zie ook Ex-schakelcomponenten).
Opbouw en werking:
Het essentiële functieprincipe van het sleuteltransfersysteem bestaat erin dat de sleutel afhankelijk van de bedrijfstoestand van de machinebesturing, hetzij in automatisch bedrijf (bij vergrendelde beschermdeur) in een besturingselement (bijv. sleutelkeuzeschakelaar) of bij geopende beschermdeur (in spanningsloze toestand) in de veiligheidsvergrendeling in een slotcilinder veilig en zeker vastgehouden wordt.
Een essentiële eigenschap van het systeem is dat de sleutel ofwel in de veiligheidsvergrendeling ofwel in de sleutelkeuzeschakelaar "gevangen" gehouden wordt.
Serie SHGV, SVE, SVM
In de rubriek "Veilig schakelen en detecteren" vindt u een zeer uitgebreid assortiment veiligheidsschakelcomponenten voor de positiebewaking van veiligheidsdeuren en de contactloze beveiliging van gevaarlijke plaatsen en gevarenzones. Het aanbod bestaat onder andere uit noodstopknoppen, positieschakelaars met veiligheidsfunctie, veiligheidsschakelaars en veiligheidsvoetschakelaars. Daarnaast levert Schmersal ook veiligheidsfotocellen, -lichtgordijnen en -lichtschermen.