Veiligheidsfotocellen

SLB 240

SLB 240


  • Compacte bouwvorm Met geïntegreerde veiligheidsmodule
  • Reikwijdte 15 m
  • Veilige OSSD-uitgangen tot PLc
  • Automatische start of herstartblokkering
  • Stabiele metalen behuizing met stekker M12 of kabel
  • Instelhulp en diagnose-aanduidingen

Naar de categorie
SLB 440

SLB 440


  • Compacte bouwvorm Met geïntegreerde veiligheidsmodule
  • Hoge reikwijdte 75 m (reserve tot 90 m)
  • Veilige OSSD-uitgangen tot PLe
  • Automatische start of herstartblokkering
  • Stabiele metalen behuizing met stekker M12 of kabel
  • Model met verwarming voor outdoortoepassingen tot –30 °C
  • Instelhulp en diagnose-aanduidingen

Naar de categorie
Toepassingsgebieden:
Optoelektronische veiligheidsfotocellen worden gebruikt voor het beveiligen van toegangen, gevaarlijke plaatsen of gevarenzones.

De veiligheidsfotocellen van de serie SLB 240 en SLB 440 zijn zeer compact en beschikken over een geïntegreerde veiligheidsmodule. De productserie is uitgevoerd als Type 2 (PL c) en Type 4 (PL e) model en kan direct in het veiligheidscircuit worden geïntegreerd.

Opbouw en werking:
De SLB-uitvoeringen hebben een 4-voudig codeerniveau, zodat tot 4 sensorparen in één richting aan een toepassing kunnen worden gebruikt zonder wederzijdse beïnvloeding. Voor de werking zijn de bedrijfmodi "instellen", "automatisch" of "herstart" en een diagnosemodus beschikbaar.

Het model SLB440-H is geschikt voor buitengebruik dankzij een geïntegreerde verwarming voor zeer lage negatieve temperaturen en bewaakt toegangszones tot 75 m.