Veiligheidslichtschermen


Afdichtingsgraad

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

Hoogte van het veiligheidsveld

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum

Aansluitingen stekker, ontvanger

Categorie volgens EN ISO 13849

Omgevingstemperatuur, minimum

Reactietijd, maximum

Met straalcodering

Blanking

Bluetooth

Klokbesturing mogelijk

mutingfunctie

Override

Herstartblokkering

SLG440COM

SLG440COM


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Naar de categorie
SLG440

SLG440


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Naar de categorie
SLG440AS-i

SLG440AS-i


  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Reikwijdte 0,3 m … 12 m
  • Parametreerbare maskeerfuncties
  • Geïntegreerde statuslamp

Naar de categorie
SLG445

SLG445


  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Geïntegreerde instelhulp
  • Multifunctioneel

Naar de categorie
SLG240COM

SLG240COM


  • Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Geïntegreerde instelhulp

Naar de categorie
SLG 420

SLG 420


  • Afdichtingsgraad IP67
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1

Naar de categorie