Veiligheidsschakelaar met aparte actuator

EX-AZ 16

EX-AZ 16


  • Ex-Zone 22
  • Kunststofbehuizing
  • Universele codering
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
  • Dubbel geïsoleerd

Naar de categorie
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350


  • Ex-Zone 22
  • metaalbehuizing
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Arrêterende deurhandgreep
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Centreerhulp verkrijgbaar
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Spertang SZ 415 tegen onopzettelijk sluiten verkrijgbaar, zie hoofdstuk 2.36.

Naar de categorie
Toepassingsgebied:
De veiligheidsschakelaars met gescheiden bediensleutel zijn geschikt voor zijdelings verplaatsbare, draaibare en in het bijzonder afneembare veiligheidsdeuren, die gesloten moeten zijn om de vereiste bedrijfsveiligheid te waarborgen. Zij kunnen ook voor profielsystemen en moderniseringsdoeleinden gebruikt worden.

Alle in deze paragraaf afgebeelde veiligheidsschakelaars van type 2 bereiken in combinatie met een veiligheidsmodule sturingscategorie 3 of 4 volgens ISO 13849-1.

Opbouw en werking:
Bij de veiligheidsschakelaars van type 2 zijn schakelelement en bedieningssleutel niet constructief met elkaar verbonden, maar worden zij bij het schakelen functioneel samengebracht of gescheiden. Bij het openen van de beschermvoorziening wordt de bedieningssleutel van het basistoestel gescheiden. Daarbij worden in de veiligheidsschakelaar de verbreekcontacten gedwongen geopend en maakcontacten gesloten.

Alle veiligheidsschakelaars voldoen aan beschermingsgraad IP 67. De toepassingen van de veiligheidsschakelaars zijn willekeurig.