Veiligheidsscharnierschakelaar

TV.S 335

TV.S 335


  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Bedienas 360° draaibaar

Naar de categorie
TV.S 355

TV.S 355


  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Bedienas 360° draaibaar

Naar de categorie
TV8S 521

TV8S 521


  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Scharnieronafhankelijke montage
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Variabel monteerbaar aan de aanslagkant
  • Bevestiging met hamermoeren mogelijk
  • 2-kanalige beurtelingse bewaking
  • Bedienas 360° draaibaar
  • Voor deuren met aanslag links of rechts
  • Ineensteekbaar systeem (getande as)
  • 2 schakelaars in één behuizing

Naar de categorie
TESZ

TESZ


  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Naar de categorie
TESF

TESF


  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Voor deuren met aanslag links of rechts
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Eenvoudig te monteren, geschikt voor alle courante profielsystemen (30 … 60 mm)

Naar de categorie
TESK

TESK


  • metaalbehuizing

Naar de categorie
Veiligheidsscharnierschakelaar