Veiligheidssensoren

EX-RSS16

EX-RSS16


  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • 3 verschillende bedieningsrichtingen
  • Deuraanslag met magnetische arrêtering
  • Ook geschikt voor serieschakeling

Naar de categorie
EX-BNS 120

EX-BNS 120


  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Ø M12
  • Kunststofbehuizing
  • Zeer grote schakelafstand
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BP 15 SS
  • geen mechanische slijtage

Naar de categorie
EX-BNS 180

EX-BNS 180


  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ø M18
  • Zeer grote schakelafstand
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BP 15 SS
  • geen mechanische slijtage

Naar de categorie
EX-CSS 180

EX-CSS 180


  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Ø M18
  • Kunststofbehuizing
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Dwars bedienbaar
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • Vroegtijdige waarschuwing bij het bereiken van de grens van het hysteresebereik
  • Zelfbewakende serieschakeling van 16 sensoren
  • 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen

Naar de categorie
EX-BNS 303

EX-BNS 303


  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Ø M30
  • Kunststofbehuizing
  • Met codering
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Geschikt voor levensmiddelenindustrie alleen in combinatie met BPS 303 SS
  • geen mechanische slijtage

Naar de categorie
EX-BNS 33

EX-BNS 33


  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar de categorie
EX-BNS 250

EX-BNS 250


  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • kleine bouwvorm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar de categorie
EX-BNS40S

EX-BNS40S


  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Behuizing in edelstaal
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage
  • Geschikt voor levensmiddelenindustrie
  • Aansluitkabel geschikt voor levensmiddelen

Naar de categorie
Toepassingsgebied:
De magnetische veiligheidssensoren dienen voor de positiebewaking van zijdelings verplaatsbare, draaibare of afneembare beschermvoorzieningen. Voor veiligheidstoepassingen volgens IEC 60947-5-3 mogen toestellen zonder geïntegreerde veiligheidsmodule alleen in combinatie met een veiligheidsdeurbewaking tot en met categorie 4 volgens ISO 13849-1 gebruikt worden.

Het gebruik van magnetische veiligheidssensoren heeft een voordeel waar grote vervuiling kan optreden of waar aan hoge hygienevoorschriften te voldoen is. is te danken aan het feit dat deze componenten gemakkelijk te reinigen zijn.

Een ander voordeel is de mogelijkheid tot verdekte inbouw achter niet-magnetische materialen waardoor er geen uitsparingen of opbouwsystemen voorzien moeten worden. Werkoppervlakken en opslagzones kunnen zonder randen waar het vuil zich ophopen, of andere functionele uitsparingen en opbouwvoorzieningen ,worden ontworpen.

Bij toepassingen waarbij een nauwkeurige bediening niet mogelijk is en grotere toleranties vereist zijn, kunnen de magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS eveneens gebruikt worden.

Opbouw en werking:
De toestellen bestaan uit een meerkanalige magnetische veiligheidssensor en een bedieningsmagneet.

De magnetische veiligheidssensoren hebben allen een kunststof behuizing en voldoen aan beschermingsgraad IP 67 of 65.