Veiligheidsvergrendeling


Codeerniveau volgens EN ISO 14119

Werkingsprincipe

Vergrendelprincipe

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

Omgevingstemperatuur, maximum

Omgevingstemperatuur, minimum

arbeidsstroomprincipe

ruststroomprincipe

Seriële diagnose

Serieschakeling

AZM40

AZM40


  • Kleine, platte vorm
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • Arrêteerkracht 40 N
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
  • Slechts een versie voor draai- en schuifdeuren
  • De bediensleutel kan binnen een hoek van 180° onbeperkt in de buurt van de veiligheidsvergrendeling komen.
  • Symetrische montage, schroefbaar aan beide zijden

Naar de categorie
AZM150

AZM150


  • Kunststofbehuizing
  • 8. Het starten van apparaten door roterende kop
  • Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen

Naar de categorie
AZM150I

AZM150I


  • Kunststofbehuizing
  • 8. Het starten van apparaten door roterende kop
  • Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
  • Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119

Naar de categorie
AZM201

AZM201


  • Kunststofbehuizing
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • Zelfbewakende serieschakeling
  • Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Intelligente diagnose
  • hulpontgrendeling
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
  • OSSD-Veiligheidsuitgangen
  • Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar

Naar de categorie
AZM201D

AZM201D


  • 2 OSSD veiligheidsuitgangen voor veiligheidsdeurbewaking
  • 2 OSSD veiligheidsuitgangen voor bewaking van de veiligheidsvergrendeling
  • symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Kunststofbehuizing
  • hulpontgrendeling
  • Intelligente diagnose
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar
  • Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie

Naar de categorie
AZM300

AZM300


  • hygiënisch design
  • Afdichtingsgraad IP69
  • geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • 3 verschillende bedieningsrichtingen
  • Compacte bouwvorm
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Serieschakeling
  • hulpontgrendeling

Naar de categorie
AZM400

AZM400


  • Bistabiel door een motor aangedreven systeem
  • Blokkeerkracht 10.000 N
  • Ontgrendelen tegen een dwarskracht tot 300 N mogelijk
  • PL e/Cat. 4/SIL 3 voor vergrendelings- en houdfunctie
  • Tweekanalige aansturing van de vergrendelfunctie
  • Werking aan p- en n-schakelende uitgangen
  • Ruime speling van de bediensleutel

Naar de categorie
MZM 100

MZM 100


  • Automatische vasthouding
  • Veiligheidsvergrendelingen met een nieuw en uniek werkingsprincipe
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Kunststofbehuizing
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose
  • Zelfbewakende serieschakeling
  • gepatenteerd

Naar de categorie
AZM 161

AZM 161


  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacten
  • Lange levensduur

Naar de categorie
AZM 161I

AZM 161I


  • Individuele codering
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacten
  • Lange levensduur

Naar de categorie
AZM 170

AZM 170


  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Compacte bouwvorm
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Lange levensduur
  • Hoge vasthoudkracht

Naar de categorie
AZM 170I

AZM 170I


  • Individuele codering
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Compacte bouwvorm
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Lange levensduur
  • Hoge vasthoudkracht

Naar de categorie
AZM190

AZM190


  • Kunststofbehuizing
  • Lange levensduur
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Bedieningskop 4 x 90º draaibaar
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Aansluitruimte
  • Smalle bouwvorm, zeer geschikt voor montage aan klapdeuren, aluminiumprofielen en omheiningen
  • Afdichtmechanisme tegen indringen van vuil
  • Schroefklemaansluiting

Naar de categorie
AZM 415

AZM 415


  • metaalbehuizing
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Robuuste uitvoering
  • Lange levensduur
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Schroefklemaansluiting

Naar de categorie
TKM / TKF

TKM / TKF


  • metaalbehuizing
  • Hoge vasthoudkracht

Naar de categorie
TZM / TZF

TZM / TZF


  • Kunststofbehuizing
  • Hoge vasthoudkracht

Naar de categorie
Speciale SFB-apparaatvarianten

Speciale SFB-apparaatvarianten


Naar de categorie
Toepassingsgebied:
De veiligheidsvergrendelingen van de serie AZM verzekeren dat zijdelings verplaatsbare, draaibare en afneembare beschermvoorzieningen, zoals hekken, kappen of deuren, bij het samenwerken met het sturingstechnische gedeelte van een machine zoals stilstandbewakers of veiligheidstijdelementen, niet geopend kunnen worden totdat gevaarlijke toestanden (zoals naloopbewegingen) beëindigd zijn.

Deze veiligheidsvergrendelingen worden ook gebruikt waar het openen van een beschermvoorziening een ongeoorloofde ingreep in het productieproces betekent.

Opbouw en werking:
Bij de veiligheidsvergrendelingen van de serie AZM zijn schakelelement met vergrendelvoorziening en de bedieningssleutel niet constructief met elkaar verbonden, maar worden zij bij het schakelen functioneel samengebracht of gescheiden. Bij het openen van de beschermvoorziening wordt in ontgrendelde toestand de bedieningssleutel van het basistoestel gescheiden. Daarbij worden de verbreekcontacten gedwongen geopend en de maakcontacten gesloten.

De vergrendeling gebeurt via blokkeerpen/vergrendelpen. Deze vergrendelpen blokkeert het verwijderen van de bedieningssleutel uit de vergrendeling. De vrijgave aan de machinebesturing gebeurt pas nadat de bedieningssleutel in de vergrendeling gebracht is en de vergrendelingspositie van de vergrendelpen is aangegeven. Dit wordt verzekerd door de contactbewaking van de vergrendelpen.

Er zijn twee vergrendelprincipes. Bij het ruststroomprincipe wordt de vergrendelpen door veerkracht in de vergrendeling gehouden. Door de ontgrendelingsspoel onder stroom te zetten, wordt de vergrendeling ontgrendeld en het verbreekcontact van de spoel geopend. De beschermvoorziening kan geopend worden. Bij arbeidsstroomprincipe
1) is de werkwijze omgekeerd.

De veiligheidsvergrendelingen AZM 150, 161, 170, 190 en 415 zijn met een mechanische beveiliging tegen foutieve sluiting uitgerust. Afhankelijk van het type toestel is ook een individuele codering van de bediensleutel mogelijk.

De toepassing van de veiligheidsvergrendelingen is willekeurig. De veiligheidsvergrendelingen voldoen aan de beschermingsklasse IP 54, IP 65 of IP 67.

1) Volgens de voorstellingen van de Duitse Beroepsverenigingen mogen deze vergrendelingen slechts na een strenge analyse van het ongevallenrisico gebruikt worden, omdat bij een eventuele spanningsuitval de beschermvoorziening onmiddellijk geopend kan worden!