Veiligheidsvergrendeling
AZM 161
- Grote aansluitruimte
- kabelingangen 4 M 16 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contacten
- Lange levensduur
AZM 170
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Compacte bouwvorm
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Lange levensduur
- Hoge vasthoudkracht
AZM190
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Bedieningskop 4 x 90º draaibaar
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Aansluitruimte
- Smalle bouwvorm, zeer geschikt voor montage aan klapdeuren, aluminiumprofielen en omheiningen
- Afdichtmechanisme tegen indringen van vuil
- Schroefklemaansluiting
AZM 415
- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- metaalbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Robuuste uitvoering
- Lange levensduur
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Schroefklemaansluiting
MZM 120
- Kunststofbehuizing
- De veiligheidsschakelaar moet als aanslag gebruikt worden
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Variabel instelbare arrêtering
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
- Zelfbewakende serieschakeling