WKTA321
WKTA321
Downloads
- met Afsperhuls
- 2 Contacten
- Montagediepte 57 mm
- 2 Schakelposities
- Inbouwdiameter Ø 30,5 mm
- Bevestiging montageflens
- tot 10 mm Frontplaatdikte
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
WKTA321 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101019509 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661611006 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cURus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Materiaal van de frontring |
Aluminium - geanodiseerd |
Materiaal van de dichtbalg |
Rubber |
Materiaalsterke van de dichtingsbalg |
1 mm |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Kleur van de dichtbalg |
Zwart |
Brutogewicht |
130 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Terugkeer naar nulpositie (J/N) |
Ja |
Buitengebruik |
Ja |
Galvanisch gescheiden contactbruggen |
Ja |
Afsperhuls |
Ja |
Aftasting mogelijk |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
2 |
Aantal richtingen |
2 |
Aantal maakcontacten per richting |
1 |
Aantal schakelposities |
2 |
Aantal schakelniveaus |
2 |
Mechanische gegevens
Blokkeerpositie |
links rechts |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Bedieningskracht, ongeveer |
11 N |
Bevestiging |
montageflens |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Montagediepte |
57 mm |
Lengte van de bedieningsmagneet |
90 mm |
Mounting diameter |
30,5 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
10 mm |
Inbouwdiameter volgens IEC/EN 60947-1 {mm} |
30.5 + 0.5 mm |
Rastermaat |
80 x 80 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-25 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+80 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 … 200 Hz, met 20 g |
schokbestendig |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
250 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
8 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
5 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) / maakcontact (NO) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Opmerking
Opmerking (schakelposities) |
Positie A, B |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
EG-conformiteitsverklaring
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets overige
Maatschets overige
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 4/02/2023 18:03