ZQ 700

ZQ 700

  • Kunststofbehuizing
  • éénzijdige werking / kabellengte tot 10 m
  • Ontgrendelknop
  • Standindicatie
  • Grote aansluitruimte
  • Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
  • kabeltrek- en kabelbreukfunctie
  • Één veerkracht voor kabellengtes tot 10 m
Typebenaming van het product:

ZQ 700-(1)-(2)


(1)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)

(2)
STM12 stekker met A-codering
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Aantal veiligheidscontacten

ZQ 700-02

Artikelnummer 101192478

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel

ZQ 700-11

Artikelnummer 101192476

Noodstop-trekkoordschakelaars

Naar het artikel



Componenten

DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)
DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)

  • voor Trekkabel Ø 3 mm

Naar het artikel
WIRE CLAMP SZ. 3 EGG-SHAPED OFFS.
WIRE CLAMP SZ. 3 EGG-SHAPED OFFS.

  • voor Trekkabel Ø 3 mm

Naar het artikel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • voor Trekkabel Ø 3 mm
  • volgens DIN 6899

Naar het artikel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • voor Trekkabel Ø 5 mm
  • volgens DIN 6899

Naar het artikel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Ter geleiding van de trekkoord over niet rechte stukken
  • voor Trekkabel Ø 5 mm

Naar het artikel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Voor een precieze afstelling van de kabelvoorspanning
  • volgens DIN 1480

Naar het artikel
ACC-700-RZ173I
ACC-700-RZ173I

  • Ter instandhouding van de tegenspanning

Naar het artikel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Schakel ter bevestiging van het trekkoord aan de oogschroef

Naar het artikel
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Met rode PVC-mantel
  • Klaar voor montage

Naar het artikel
S 900
S 900

  • Gemakkelijk in te stellen
  • Slechts een werktuig
  • Slipvrij
  • Tijdbesparend
  • Ergonomisch
  • Geen risico op verwondingen

Naar het artikel
MP-ZQ/TQ700-71
MP-ZQ/TQ700-71

  • Set adapterplaten voor ZQ 700 / TQ 700

Naar het artikel
ACC-CGLD-M20-P
ACC-CGLD-M20-P

  • kabelwartels M20
  • Kunststof

Naar het artikel
ACC-PWR-PLY
ACC-PWR-PLY

Naar het artikel