ZSD6/O.LTG
ZSD6/O.LTG
- 3 niveaus UIT-AAN-UIT
- Kunststofbehuizing
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Zeer geschikt voor robottoepassingen volgens de ANSI Robotics Standard
- De redundante contactconfiguratie maakt het verwerken van signalen met courante veiligheidsrelaismodules mogelijk.
- Contacten sluiten niet bij het resetten ( niveau 3 -> niveau 1)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ZSD6/O.LTG |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101199480 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661590080 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
CSA C22.2 Nr.14 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 EN ISO 11161 EN ISO 12100 JIS C8201-5-1 UL508 1 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
180 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Drukknop, extra |
Ja |
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
3 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 schakelingen |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Opmerking (mechanische levensduurduur) |
maakcontact: |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
1 x M20 x 1,5 |
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen |
Toegelaten kabeldiameter |
7 mm |
Toegelaten kabeldiameter, maximum |
13 mm |
Draaddoorsnede, minimum |
0,14 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
Operation: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Damage: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min. |
schokbestendig |
Operation: 100 m/s², Damage: 1.000 m/s² |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
1,5 kV |
Elektrische gegevens
Rated operating voltage |
250 VAC |
Nominale bedrijfsstroom |
2.500 mA 3.000 mA |
External wire and device fuse rating |
10A f |
Contactweerstand, maximum |
0,1 Ω |
Opmerking (contactweerstand) |
In nieuwe toestand |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) Maakcontact (NO) verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Elektrische gegevens - Contacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
125 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
1,5 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
125 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,22 A |
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
125 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
1 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
125 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,22 A |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB, 2-kanalig met dwarssluitdetectie |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Gepersonaliseerde uitvoeringen met aansluitkabel zijn op aanvraag verkrijgbaar. De veiligheidsmodule moet de mogelijkheid tot dwarssluitbewaking bieden. Als toevoerkabel zijn uitsluitend dubbel geblindeerde kabels toegelaten. 1) Als het toestel in vochtige ruimtes wordt gebruikt, moet een geschikte aansluitkabel worden gebruikt. 1) De schok- en brandbestendigheid van dit toestel werd onderzocht volgens UL508. |
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
103043704 ZSD6CC
- Kunststofbehuizing
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Zeer geschikt voor robottoepassingen volgens de ANSI Robotics Standard
- De redundante contactconfiguratie maakt het verwerken van signalen met courante veiligheidsrelaismodules mogelijk.
- Contacten sluiten niet bij het resetten ( niveau 3 -> niveau 1)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/04/2024 08:51