ESS32S123.V
ESS32S123.V
Downloads
Ordering data
Product type description |
ESS32S123.V |
Article number (order number) |
101006167 |
EAN (European Article Number) |
4030661548609 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Versions |
Sleutel - keuzeschakelaar - frontplaatmontage |
Installation conditions (mechanical) |
naar keuze |
Sealing type |
Vormafdichtingen |
Material of the cylinder lock |
Staal |
Material of the front ring |
Aluminium |
Colour of the cylinder lock |
Zilver |
Colour of the front ring |
Zilver |
Gross weight |
140 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
Fully insulated |
Ja |
Number of plunger |
2 |
Number of switch positions |
3 |
Mechanical data
Unlocking |
Ontgrendeling via sleutel |
Key withdrawal position |
Positie I Positie 0 / I / II |
Latching position |
links rechts |
Mechanical life, minimum |
300.000 Operations |
Switching angle, left |
55 ° |
Switching angle, right |
55 ° |
Mounting |
montageflens |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Key number |
EKM30 |
Mechanical data - Dimensions
Diameter total |
35 mm |
Diameter of the front ring |
35 mm |
diameters for the cylinder lock |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Height with key inserted |
39 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +75 °C |
Resistance to vibrations |
5 g |
Restistance to shock |
<50 g (EN 60068-2-27) |
Scope of delivery
Scope of delivery |
1x Sleutel |
Note
Note (General) |
Speciale sluiting op aanvraag |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | E.V-programma |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Bedienorganen en signalisatie-elementen naar keuze als signaallamp, drukknop, verlichte drukknop, vuistslagknop of -schakelaar, keuzeschakelaar of -drukknop, sleutelkeuzeschakelaar of -drukknop in combinatie met contactelement EF of verlichtingselementen en spanningsgeneratoren EL* |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
EMC-Richtlijn * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 28. september 2020 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E.V-program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF or light elements and voltage senders EL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23-04-2025 05:17