BNS 250-12Z 2,0M
BNS 250-12Z 2,0M
Typebenaming van het product: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | zonder LED-statusindicatie |
G | met LED-statusindicatie |
(3) | |
2187 | Contacten individueel uitgevoerd (zonder LED-statusindicatie) |
- Thermoplastic enclosure
- small body
- Concealed mounting possible
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to transverse misalignment
- Insensitive to soiling
Ordering data
Product type description |
BNS 250-12Z 2,0M |
Article number (order number) |
101124834 |
EAN (European Article Number) |
4030661277387 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Working principle |
magnetisch |
Installation conditions (mechanical) |
niet vlak |
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Gross weight |
84 g |
General data - Features
Coding |
Ja |
Prerequisite evaluation unit |
Ja |
Number of normally closed (NC) |
2 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
25.000.000 Operations |
B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO) |
25.000.000 Operations |
Mechanical data
Active area |
voorkant |
Actuating element |
Magneet |
Direction of motion |
Frontaal ten opzichte van de actieve zijde |
Mechanical data - Switching distances
Assured switching distance "ON" Sao |
4 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
14 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
kabel |
Number of cable wires |
4 |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
33 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
24 VDC |
Switching current, maximum |
0,1 A |
Switching capacity, maximum |
1 W |
Switching element |
1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG) |
Switching principle |
Reed-contact, aanrakingsvrij werkend |
Switching frequency, maximum |
5 Hz |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BPS 250 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening. De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
Karakteristiek diagram
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-09-2025 14:03