schmersal_s_icon.png

DIM 1.2 24 VAC/DC

Artikelnummer: 101126707

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Ordering data

Product type description

DIM 1.2 24 VAC/DC

Article number (order number)

101126707

EAN (European Article Number)

4030661060750

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-11

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-11

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-11

ETIM number, version 7.0

EC001448

ETIM number, version 6.0

EC001448

General data

Housing material

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Gross weight

192 g

General data - Features

Number of relay outputs (1-channel)

2

Mechanical data

Mounting

Voor twee gaten volgens DIN 43660 of één snelbevestiging voor standaardrail volgens DIN EN 50022

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, maximum

4 mm²

Note

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanical data - Dimensions

Length

75 mm

Width

55 mm

Height

110 mm

Ambient conditions

Degree of protection of the enclosure

IP40

Degree of protection of clips or terminals

IP20

Resistance to vibrations

10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

Restistance to shock

10 g / 11 ms

Electrical data

Rated supply frequency, minimum

50 Hz

Rated supply frequency, maximum

60 Hz

Rated control voltage

24 VAC/DC

Electrical data - Digital inputs

Input signal, HIGH Signal "1"

10 V…Ua

Input signal, LOW Signal "0"

0 V…3 V

Electrical data - Digital Output

Output current, maximum

150 mA

Design of control elements

relay with potential-free change-over contact

Electrical data - Relay outputs

Voltage, Utilisation category AC-1

250 VAC

Current, Utilisation category AC-1

5 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

3 A

Switching capacity, maximum

250 VAC


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 05-04-2025 22:43