schmersal_s_icon.png

IFL 2,5-250-10N-1786-2

Artikelnummer: 101127961

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)-(6)


(1)
2Schakelafstand 2 mm
4Schakelafstand 4 mm

(2)
250Vierkante bouwvorm, 40 x 25 x 12 mm

(3)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
10/01Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(4)
zonderKabel
DDC 2-draads

(5)
Nn-schakeling
Pp-schakeling

(6)
1716zijdelingse wartelinvoeren
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Design 250

Ordering data

Product type description

IFL 2,5-250-10N-1786-2

Article number (order number)

101127961

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Blok

Installation conditions (mechanical)

niet vlak

Housing material

Kunststof

Active area

Kunststof

Gross weight

97 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Neen

Number of cable wires

3

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

2,5 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,34 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

12 mm

Width of sensor

25 mm

Height of sensor

40 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Operating voltage

10 ... 60 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Operating current

400 mA

Switching element

Maakcontact (NO)

Protection circuit integrated

inductieve belasting

Ompolingsbeveiliging

Switching frequency, approx.

2.000 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Design of control elements

n-schakeling

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

gele LED

Note

Note (General)

Maximum screw-in length: 6 mm. Not short-circuit proof. With production date.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12-10-2025 20:25