schmersal_s_icon.png

BNS 250-11Z 15,0M

Artikelnummer: 101142083

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
Typebenaming van het product:

BNS 250-(1)Z(2)-(3)


(1)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)

(2)
zonderzonder LED-statusindicatie
Gmet LED-statusindicatie

(3)
2187Contacten individueel uitgevoerd (zonder LED-statusindicatie)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Thermoplastic enclosure
  • small body
  • Concealed mounting possible
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling

Ordering data

Product type description

BNS 250-11Z 15,0M

Article number (order number)

101142083

EAN (European Article Number)

4030661123967

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Working principle

magnetisch

Installation conditions (mechanical)

niet vlak

Housing material

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Gross weight

528 g

General data - Features

Coding

Ja

Prerequisite evaluation unit

Ja

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

25.000.000 Operations

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25.000.000 Operations

Mechanical data

Active area

voorkant

Actuating element

Magneet

Direction of motion

Frontaal ten opzichte van de actieve zijde

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

4 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

14 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

15 m

Termination

kabel

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

33 mm

Height of sensor

25 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching voltage, maximum

24 VDC

Switching current, maximum

0,1 A

Switching capacity, maximum

1 W

Switching element

1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)

Switching principle

Reed-contact, aanrakingsvrij werkend

Switching frequency, maximum

5 Hz

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BPS 250

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.

De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.

Contactschema


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15-09-2025 06:30