schmersal_s_icon.png

NDP-65

Artikelnummer: 101165978

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Emergency stop sticker diameter 65 mm
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

NDP-65

Article number (order number)

101165978

EAN (European Article Number)

4250116200153

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

General data

Versions

Gele ronde ring voor noodstop

Installation conditions (mechanical)

Self adhesive

Housing material

Dia

Colour of the identification plate

Geel

Gross weight

2 g

Mechanical data - Dimensions

Diameter

65 mm

Ambient conditions

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13-10-2025 13:33