SET SL 300-0210
SET SL 300-0210
Downloads
- Robust design
- 2 Contacts
- Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
- Various lengths available
Ordering data
Product type description |
SET SL 300-0210 |
Article number (order number) |
101173948 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Note (Ordering data) |
Opmerking: De positieschakelaar met veiligheidsfunctie is niet in de levering inbegrepen. De volgende varianten kunnen worden gekozen: 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NG) T3K 335-11Z-U90 - metalen behuizing T3K 336-11Z-U90 - kunststofbehuizing |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Material of the latching |
Kunststof, thermoplast |
Material of the profile strip |
Aluminium |
Side plate material |
Aluminium |
Mechanical data - Dimensions
Width |
100 mm |
Height |
260 mm |
Length (L1) |
210 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Electrical data
Switching element |
zie beschrijving schakelaar |
Switching principle |
zie beschrijving schakelaar |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Kleppenprofiel Arrêtering |
Scope of delivery of mounting material |
Draagprofiel Zijplaten |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03-09-2025 20:18