NSK/V4A/GB
Artikelnummer:
101183505
NSK/V4A/GB
Artikelnummer:
101183505
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- for pushbuttons and illuminated pushbuttons
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NSK/V4A/GB |
Article number (order number) |
101183505 |
EAN (European Article Number) |
4030661484525 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-25 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000624 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000624 |
General data
Versions |
Noodstopbeschermkraag |
Design |
with yellow shield |
Installation conditions (mechanical) |
Screw mounting |
Housing material |
Edelstaal |
Colour of the housing |
yellow Zilver |
Gross weight |
150 g |
General data - Features
Fully insulated |
Neen |
Mechanical data
Mounting |
Schroeven |
Mechanical data - Dimensions
Length |
74 mm |
Width |
85 mm |
Height |
12 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25-06-2025 18:17