BNS 33S-12Z-2553 10,0M
BNS 33S-12Z-2553 10,0M
Downloads
- Stainless steel enclosure
- Cable connection suitable for the food industry
- Concealed mounting possible
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to soiling
- Insensitive to transverse misalignment
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Product type description |
BNS 33S-12Z-2553 10,0M |
Article number (order number) |
101195616 |
EAN (European Article Number) |
4030661361574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
General data
Standards |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Working principle |
magnetisch |
Installation conditions (mechanical) |
niet vlak |
Housing material |
Edelstaal |
Gross weight |
519 g |
General data - Features
Coding |
Ja |
Prerequisite evaluation unit |
Ja |
Number of normally closed (NC) |
2 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO) |
25.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Magneet |
Direction of motion |
Frontaal ten opzichte van de actieve zijde |
Mechanical data - Switching distances
Assured switching distance "ON" Sao |
8 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
18 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Termination |
kabel |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
14,5 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
27 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching current, maximum |
0,25 A |
Switching capacity, maximum |
3 W |
Switching element |
1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG) |
Switching principle |
Reed-contact, aanrakingsvrij werkend |
Switching frequency, maximum |
5 Hz |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BPS 33S |
Note
Note (General) |
Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening. De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek. |
Wiring example
Note (Wiring diagram) |
Contact S21-S22 moet in het veiligheidscircuit geïntegreerd worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Karakteristiek diagram
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12-10-2025 13:14