KA-0981
Artikelnummer:
101213353
KA-0981
Artikelnummer:
101213353
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- 12-pole
- Pre-wired cable
- for SLC/SLG
Ordering data
Product type description |
KA-0981 |
Article number (order number) |
101213353 |
EAN (European Article Number) |
4030661397740 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Versions |
recht |
Connector (electric) |
Koppeling |
Housing material |
Kunststof |
Material of the nuts |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Colour of the housing |
Zwart |
Gross weight |
1 g |
General data - Features
Number of poles |
12 |
Number of cable wires |
12 |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
100 Cycles |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Wire cross-section |
0,3 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of the ISO-thread |
M12 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature (Cable) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Rated operating voltage |
30 VDC |
Contact load capacity |
2 |
Material of the contacts, electrical |
Metaal, CuZn, verguld |
Pin assignment
PIN 1 |
Bruin |
PIN 2 |
Blauw |
PIN 3 |
Wit |
PIN 4 |
groen |
PIN 5 |
roze |
PIN 6 |
geel |
PIN 7 |
zwart |
PIN 8 |
grijs |
PIN 9 |
rood |
PIN 10 |
paars |
PIN 11 |
grijs-roze |
PIN 12 |
rood - blauw |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16-04-2025 22:51