schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-RTAG2P31

Artikelnummer: 103000177

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • for right hinged doors
  • with Rotating knob and Emergency exit handle

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Niet langer bestaand artikel

Product type description

AZ/AZM 200-B30-RTAG2P31

Article number (order number)

103000177

EAN (European Article Number)

4030661420059

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Material of the actuator

zink- gietijzer

Material of the operators

Aluminium

Emergency exit material

Metaal

Gross weight

g

General data - Features

Emergency exit

Ja

Door detection sensor

Ja

Mechanical data

Grip

deurhandgreep

Draaiknop

Door hinge

Rechts

Actuator mounted

Buitenkant

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

91 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the locking linkage

83 mm

Width of the locking rod

75 mm

Height of the locking linkage

2.600 mm

Note (Height of the locking linkage)

verkorten van de sperstagen door de klant mogelijk

Scope of delivery

Scope of delivery

Bediensleutel AZ/AZM201-B30 incl. vierkantstang

Stangslot met geleideplaat

4 schroeven met verzonken kop M5 x 10

4 U-stukken

2 zeskantmoeren M8

2 sperstangen, 1200 mm, verzinkt

Tegenhanger (bij P30) of paniekontgrendeling compleet (bij P31)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10-04-2025 02:01