schmersal_s_icon.png

KA-0976

Artikelnummer: 103005575

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Cable for parameterisation SLC/SLG445, 2 x M12/12-pin, push-button
  • Pre-wired cable
  • for SLC/SLG

Ordering data

Product type description

KA-0976

Article number (order number)

103005575

EAN (European Article Number)

4030661436524

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

General data

Connector (electric)

Koppeling

Gross weight

g

General data - Features

Halogen free

Neen

Cable drag chain suitable

Neen

Number of poles

12

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

1 m

Wire cross-section

0,34 mm2

Colour of the Cable mantle

Grijs

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Koppeling, M12

Design

recht

Connector latching

Vergrendeling met schroef

Material of the gland

Metaal, CnZn, vernikkeld

Material of the handle

Kunststof, TPU

Colour of the handle

Zwart

Mechanical data - connector side B

Connector typ

Stekker, M12

Design

recht

Connector latching

Vergrendeling met schroef

Material of the gland

Metaal, CnZn, vernikkeld

Material of the handle

Kunststof, TPU

Mechanical data - Dimensions

Diameter of the ISO-thread

M12

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Electrical data

Thermal test current

2 A

Rated operating voltage

60 VAC

Rated operating voltage

60 VDC

Operating current

2.000 mA

Note

Note (General)

Configuratieregel voor SLC/SLG 440 met besturingsapparaat


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10-04-2025 09:55