schmersal_s_icon.png

MS-1200

Artikelnummer: 103012847

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Mounting set for reflector R-D83

Ordering data

Product type description

MS-1200

Article number (order number)

103012847

EAN (European Article Number)

4030661486079

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

General data

Material

Metaal

Material of the mounting angle

Metaal

Gross weight

60 g

Accessory

Recommendation (product combination)

SLC

SLG440


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 03-04-2025 16:32