schmersal_s_icon.png

PH-COM4-ER-04

Artikelnummer: 103026844

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Protective enclosure for SLC/SLG440COM
  • Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant
  • Membrane and mounting angle made of stainless steel
  • End plugs and cable entry made of polyamide
  • Protection class IP69
  • ECOLAB certified

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.

Product type description

PH-COM4-ER-04

Article number (order number)

103026844

EAN (European Article Number)

4030661517643

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

General data

Housing material

Polycarbonaat

Enclosure cabs material

PA6

Gross weight

3.000 g

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Termination

Kabelwartel vast geïntegreerd

Terminal connector, Recipient

Inbouwstekker M12, 5-polig

Terminal, Connector, Transmitter

Inbouwstekker M12, 4-polig

Mechanical data - Dimensions

Height, minimum

1370 mm

Height, maximum

1.770 mm

Diameter of the protective tube

50 mm

Diameter of the enclosure cabs

60 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP69

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16-04-2025 04:01