schmersal_s_icon.png

ACC-RS900-TS

Artikelnummer: 103033772

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • To maintain the reaction force

Ordering data

Product type description

ACC-RS900-TS

Article number (order number)

103033772

EAN (European Article Number)

4030661532905

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Staal

Gross weight

264 g

Accessory

Recommendation (product combination)

ZQ 900

TQ 900

Note

Note (General)

Alleen voor TQ 900 / ZQ 900


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17-08-2025 20:36