schmersal_s_icon.png

BNS 120-02Z-LST-2530-4 0,4M

Artikelnummer: 103038017

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
Typebenaming van het product:

BNS 120-(1)Z


(1)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • Particularly large switching distance
  • Ø M12
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling
  • uncoded, concealed installation according to ISO 14119

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Niet meer verkrijgbaar!

Product type description

BNS 120-02Z-LST-2530-4 0,4M

Article number (order number)

103038017

EAN (European Article Number)

4030661544069

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

geen

Working principle

magnetisch

Installation conditions (mechanical)

bijna vlak

Housing material

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

General data - Features

Number of safety contacts

2

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Magneet

Switching distance actuator

Bedienmagneet BP 6, Sao: 10 mm

Bedienmagneet BP 6, Sar: 22 mm

Bedienmagneet BP 8, Sao: 10 mm

Bedienmagneet BP 8, Sar: 22 mm

Bedienmagneet BP 10, Sao: 20 mm

Bedienmagneet BP 10, Sar: 32 mm

Bedienmagneet BP 15 SS, Sao: 20 mm

Bedienmagneet BP 15 SS, Sar: 32 mm

Direction of motion

Frontaal ten opzichte van de actieve zijde

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

16 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

28 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Termination

kabel

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,25 mm2

Cable diameter

5 mm

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M12

Length of sensor

38,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching current, maximum

0,25 A

Switching capacity, maximum

3 W

Switching element

2 verbreekcontacten (NG)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.

De veiligheidssensor moet zo gemonteerd worden, dat bediening met een magneet onmogelijk is (verdekte montage volgens EN ISO 14119)

Contactschema


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12-09-2025 19:38