S100-PR
Artikelnummer:
103040805
S100-PR
Artikelnummer:
103040805
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Compact miniature construction
- Economic solution
- Clearly visible LED light source
- Polarisation filter integrated
- Tamper-proof sensor version
Ordering data
Product type description |
S100-PR |
Article number (order number) |
103040805 |
EAN (European Article Number) |
4030661555638 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Housing material |
Kunststof |
Gross weight |
8 g |
Mechanical data
Range, minimum |
10 mm |
Range, maximum |
6.000 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Inbouwstekker M8, 4-polig |
Mechanical data - Dimensions
Width of sensor |
12 mm |
Height of sensor |
20 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
1x Fotocel met reflectie |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06-04-2025 01:49