schmersal_s_icon.png

ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR

Artikelnummer: 103041447

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Viewing window with screws

Ordering data

Product type description

ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR

Article number (order number)

103041447

EAN (European Article Number)

4030661556918

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

General data

Material of viewing window

Polyamide PACM 12

Gross weight

6 g

Mechanical data

Type of the fixing screws, viewing window

2x TX10 (Torx)

Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum

0,6 Nm

Scope of delivery

Scope of delivery

Viewing window with screws


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-04-2025 14:07