ZSD5CC-5M
ZSD5CC-5M
Typebenaming van het product: ZSD (1) |
(1) | |
215 | 3-trappen gripschakelaar |
6 | Greepschakelaar met 3 posities met bijkomende drukknop |
- Thermoplastic enclosure
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- Particularly fit for robot applications in accordance with the ANSI Robotics Standard
- The redundant contact configuration enables signal processing using conventional safety relay modules
- Contacts do not close upon reset (level 3 -> level 1)
Ordering data
Product type description |
ZSD5CC-5M |
Article number (order number) |
103043683 |
EAN (European Article Number) |
4030661623375 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
General data
Standards |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-8 |
Housing material |
Kunststof, thermoplast, zelfdovend |
Gross weight |
1.190 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Note (Mechanical life) |
maakcontact: |
Positive break travel |
4,7 mm |
Positive break force, minimum |
70 N |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
1 x M20 x 1,5 |
Termination |
Veerklemaansluiting |
Authorised cable section, minimum |
7 mm |
Authorised cable section, maximum |
13 mm |
Cable section, minimum |
0,2 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 |
Ambient temperature |
-10 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Relative humidity, minimum |
45 % |
Relative humidity, maximum |
85 % |
Note (Relative humidity) |
niet-condenserend |
Resistance to vibrations |
Operation: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Damage: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min. |
Restistance to shock |
Betrieb: 150 m/s², Zerstörung: 1.000 m/s² |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Electrical data
Rated operating voltage |
250 VAC |
Operating current |
2.500 mA |
External wire and device fuse rating |
10A f |
Switching element |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Switching principle |
Tastschakeling |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Electrical data - Contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
125 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
1,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
125 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,22 A |
Electrical data - Auxiliary contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
125 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
1 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
125 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,22 A |
Accessory
Recommended safety switchgear |
SRB, 2-kanalig met dwarssluitdetectie |
Note
Note (General) |
Gepersonaliseerde uitvoeringen met aansluitkabel zijn op aanvraag verkrijgbaar. De veiligheidsmodule moet de mogelijkheid tot dwarssluitbewaking bieden. Als toevoerkabel zijn uitsluitend dubbel geblindeerde kabels toegelaten. 1) Als het toestel in vochtige ruimtes wordt gebruikt, moet een geschikte aansluitkabel worden gebruikt. 1) De schok- en brandbestendigheid van dit toestel werd onderzocht volgens UL508. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30-03-2025 07:24