schmersal_s_icon.png

BDF40-DHS-PBC-LT

Artikelnummer: 103051229

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Ordering data

Product type description

BDF40-DHS-PBC-LT

Article number (order number)

103051229

EAN (European Article Number)

4030661640334

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

ETIM number, version 7.0

EC000225

General data

Design

Platte bolkap

Material of the dome

Kunststof

Gross weight

5 g

Colour of the illuminated push button calotte

Geel

Blauw

Groen

Rood

Wit

Scope of delivery

Scope of delivery

1 piece each


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 25-08-2025 04:50