PS116-T21-L200-K240
PS116-T21-L200-K240
Typebenaming van het product: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
Z02 | Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) |
Z12 | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
Z11R | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering |
Z02R | Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering |
Z12R | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering |
T11 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
T02 | Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC) |
T20 | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) |
T12 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
T21 | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
T03 | Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC) |
T11UE | Tastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
T02H | Tastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC) |
(2) | |
L200 | Aansluitkabel onder, kabellengte 2 m |
LR200 | Aansluitkabel rechts, kabellengte 2 m |
LR300 | Inbouwstekker M12 - kunststof - onder |
LR500 | Inbouwstekker M12, rechts |
(3) | |
S200 | Stoter S200 Ø 6 mm |
R200 | Rolstoter R200 |
K200 | Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm |
K240 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen |
K250 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen |
H200 | Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm |
N200 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm |
J200 | Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm |
(4) | |
0 | Materiaal rol/hefboom: kunststof |
1 | Materiaal rol/hefboom: edelstaal |
2 | Materiaal rol/hefboom: messing |
3 | Materiaal rol/hefboom: aluminium |
4 | Materiaal rol/hefboom: staal |
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Thermoplastic enclosure
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Ordering data
Product type description |
PS116-T21-L200-K240 |
Article number (order number) |
103051684 |
EAN (European Article Number) |
4030661630472 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Bouwvorm volgens de norm |
Actuator type to EN 50047 |
e |
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkt thermoplast, zinkgietijzer, gechromeerd |
Active area |
Metaal |
Gross weight |
196 g |
General data - Features
Safety functions |
Ja |
Number of auxiliary contacts |
2 |
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 Operations |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Actuating element |
Haakse rolhefboom K240 |
Roller material |
Kunststof |
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Actuating force, minimum |
6 N |
Positive break force, minimum |
40 N |
Actuating speed, minimum |
60 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Actuating torque, minimum |
0,2 Nm |
Positive break torque |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Aansluitkabel |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Cable type |
LiYY |
Terminal (mechanical) |
onder |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
16,6 mm |
Width of sensor |
31 mm |
Height of sensor |
95,5 mm |
Diameter of Castor |
22 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
300 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Required rated short-circuit current |
400 A |
Utilisation category AC-15 |
240 VAC |
Utilisation category AC-15 |
3 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1,5 A |
Switching element |
2 maakcontact (NO), 1 verbreekcontacten (NG) |
Switching principle |
Tastschakeling |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Switchover time, maximum |
5,5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
UL-certificaat
CCC certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02-05-2025 06:05