ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-2PCS
Artikelnummer:
103051937
ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-2PCS
Artikelnummer:
103051937
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M4X15-FHS-A2-2PCS |
Article number (order number) |
103051937 |
EAN (European Article Number) |
4030661631639 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Edelstaal |
Gross weight |
4 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M4X15 |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
A2-70 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x Safety screws |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23-04-2025 19:59