schmersal_s_icon.png

ACC-CLP-M12-10PCS

Artikelnummer: 103052312

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Safety clip for the socket side of sensor/actuator cables with M12 plug connector, for knurls with diameter: 15 mm or for hexagon with width across flats 14 mm

Ordering data

Product type description

ACC-CLP-M12-10PCS

Article number (order number)

103052312

EAN (European Article Number)

4030661632247

General data

Material

Kunststof

Gross weight

SAP_WEIGHT_GROSS.010 g

Mechanical data

Installation instructions

Locking clip for the socket side of sensor/actuator cables with M12 connector and M12 connectors for assembly, for knurl diameter: 15 mm or for Allen key with a wrench size of 14 mm, prevents the disconnection of plug-in connections without tools

Ambient conditions

Storage and transport temperature

-40_+105

Scope of delivery

Scope of delivery

10 pcs locking clip


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 09-09-2025 02:23