schmersal_s_icon.png

ACC-DHS-U1-INS

Artikelnummer: 103055437

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Actuator insert
  • For use of the DHS-U1 without corresponding safety switchgear device

Ordering data

Product type description

ACC-DHS-U1-INS

Article number (order number)

103055437

EAN (European Article Number)

4030661645872

eCl@ss number, version 12.0

27-33-01-92

eCl@ss number, version 11.0

27-33-01-92

eCl@ss number, version 9.0

27-33-01-92

ETIM number, version 7.0

EC002498

ETIM number, version 6.0

EC002498

General data

Material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Gross weight

10 g


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24-08-2025 15:31