SH-445-ER-01
Artikelnummer:
103055814
SH-445-ER-01
Artikelnummer:
103055814
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Protective enclosure for SLC/SLG445
- Extremely robust protective tube made of polycarbonate
- Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
- End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
- Protection class IP69
- ECOLAB certified
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG. |
Product type description |
SH-445-ER-01 |
Article number (order number) |
103055814 |
EAN (European Article Number) |
4030661647692 |
General data
Housing material |
Polycarbonaat |
Enclosure cabs material |
V4A |
Gross weight |
2.500 g |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Termination |
Kabelwartel vast geïntegreerd |
Terminal connector, Recipient |
Inbouwstekker M12, 12-polig |
Terminal, Connector, Transmitter |
Inbouwstekker M12, 4-polig |
Mechanical data - Dimensions
Height, minimum |
170 mm |
Height, maximum |
490 mm |
Diameter of the protective tube |
50 mm |
Diameter of the enclosure cabs |
60 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09-04-2025 12:57