MS-BDF40-NHK
Artikelnummer:
103057000
MS-BDF40-NHK
Artikelnummer:
103057000
Emergency stop protective collar
Ordering data
Product type description |
MS-BDF40-NHK |
Article number (order number) |
103057000 |
EAN (European Article Number) |
4030661658995 |
General data
Versions |
Noodstopbeschermkraag |
Design |
protective collar |
Installation conditions (mechanical) |
Screw mounting |
Housing material |
Kunststof |
Colour of the housing |
yellow |
Gross weight |
13 g |
General data - Features
Fully insulated |
Ja |
Mechanical data
Mounting |
Schroeven |
Mechanical data - Dimensions
Length |
57 mm |
Width |
40 mm |
Height |
37,5 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Restistance to shock |
15 g / 11 ms |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29-03-2025 19:43