PSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikelnummer:
103057156
PSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikelnummer:
103057156
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
Ordering data
Product type description |
PSC1-A-90-PROG-CABLE |
Article number (order number) |
103057156 |
EAN (European Article Number) |
4030661664903 |
General data
Gross weight |
42 g |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP20 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Interfaceomvormer |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | PSC1-A-90-PROG-CABLE |
Beschrijving van de component: | Koppellijn USB-RS485 |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | EMC-Richtlijn | 2014/30/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 55032:2015 + AC:2016 + A11:2020 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 11 augustus 2025 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11-10-2025 06:30