ACC-AZM40-ADJ-1
Artikelnummer:
103059343
ACC-AZM40-ADJ-1
Artikelnummer:
103059343
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Adjustment tool for optimal installation of solenoid interlock and actuator
Optional customer-side printing of the 3D part (STL file under “Pictures” --> “Dimensional drawing miscellaneous”)
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM40-ADJ-1 |
Article number (order number) |
103059343 |
EAN (European Article Number) |
4030661664637 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Polyamide PA |
Colour of the product |
Zwart |
Mechanical data - Dimensions
Length |
40 mm |
Width |
20 mm |
Height |
13,5 mm |
Note
Note (General) |
For customer-side printing, the SLS printing method and PA12 material are recommended to avoid quality deviations. |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets overige
Product in zijn omgeving (toepassing)
Product in zijn omgeving (toepassing)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05-04-2025 12:10