T. 441-11Y-UE-243
T. 441-11Y-UE-243
Downloads
- 2 cable entries M20
- Metal enclosure
- 2 Contacts
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (basic component)
- Protection class IP65
Ordering data
Product type description |
T. 441-11Y-UE-243 |
Article number (order number) |
151096082 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mechanisch |
Housing material |
Grijs gietijzer, verzinkt |
Housing coating material |
gelakt |
Gross weight |
1.070 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Actuation direction |
telkens 60° rechts- en linksdraaiend |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
63 mm |
Width of sensor |
106 mm |
Height of sensor |
99 mm |
Diameter of Castor |
25 mm |
Length of the lever |
25 mm |
Width of the lever |
25 mm |
Height of the lever |
141 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
400 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
16 A |
Utilisation category AC-15 |
400 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Switching principle |
Tastschakeling |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Zilver |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets overige
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Origineel | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | T/M 441 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Positiee en eindschakelaars |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Shanghai, 5. december 2023 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Michele Seassaro Directeur |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06-04-2025 06:59