ZS 236-11Z-1946
ZS 236-11Z-1946
Typebenaming van het product: (1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprongschakeling |
T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
(2) | |
S | Stoter S |
R | Rolstoter R |
4S | Stoter 4S |
4R | Rolstoter 4R |
1R | Rolhefboom 1R |
K | Rolhefboom K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
4K | Haakse rolhefboom 4K |
K4 | Haakse rolhefboom K4 |
1H | Roldraaihefboom 1H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
10H | Staafhefboom 10H |
12H | Roldraaihefboom 12H |
14H | Roldraaihefboom 14H |
AF | Veerstaafhefboom AF |
RMS | Messing rol |
(3) | |
3 | smalle vorm |
215 | brede vorm |
(4) | |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
(5) | |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
UE | Tastschakeling met overlapping |
(6) | |
zonder | Wartelinvoer M20 |
ID | Snijklemmen |
NPT | kabelwartel NPT 1/2" |
ST | M12 stekker met A-codering |
ST-2310 | M12 stekker met B-codering |
(7) | |
1297 | Behuizing met dwarse sleufgaten |
(8) | |
2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
(9) | |
1637 | vergulde contacten |
- Thermoplastic enclosure
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- Wide range of alternative actuators
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double-insulated
- Mounting details to EN 50047
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
Ordering data
Product type description |
ZS 236-11Z-1946 |
Article number (order number) |
151103331 |
EAN (European Article Number) |
4030661070100 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Bouwvorm volgens de norm |
Actuator type to EN 50047 |
B |
Housing material |
Kunststof, glasvezelversterkt |
Gross weight |
45 g |
General data - Features
Safety functions |
Ja |
Safety classification |
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
stoter |
Mechanical lifetime, minimum |
20.000.000 Operations |
Actuating force, minimum |
9 N |
Positive break force, minimum |
19 N |
Actuating speed, minimum |
60 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Screw terminals PG11 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
30 mm |
Height of sensor |
73,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Switching principle |
Sprongschakeling |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
CCC certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Origineel | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Positieschakelaar |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Shanghai, 5. mei 2021 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Michele Seassaro Directeur |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13-10-2025 16:10